限時網上訂購優惠8月8日起,透過網站或 Hilti Shop App 下單,即可享更優惠訂單處理費。發掘 Hilti Shop App 的功能

終極取芯鑽頭,適用於非常粗磨的混凝土取芯 – 搭配 DD EC-1 和 DD 30-W 使用 (包括喜利得 C+ 快速釋放連接端)

  • 搭配: DD 30-W
  • 基礎材料: 混凝土
  • 鑽孔模式: 手持式, 支架
優質型

選擇

直徑
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
工作長度
  • 110 mm
  • 150 mm
  • 300 mm
  • 600 mm
連接頭
  • C (喜利得)
包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 1,044.97