終極 X-Change 更換模塊,在非常粗磨的混凝土使用低功率工具進行取芯 (<2.5 kW)

  • 搭配: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
  • 基礎材料: 混凝土
  • 鑽孔模式: 支架
優質型

選擇

直徑
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 62 mm
  • 67 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 87 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 107 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 1,063.23