新的
SPX-H 研磨空心鑽頭
終極取芯,適用於非常粗磨的混凝土 - 高功率工具 (>2.5 kW),無連接端
- 搭配: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- 基礎材料: 混凝土
- 鑽孔模式: 支架
選擇
直徑
- 205 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 600 mm
工作長度
- 430 mm
連接頭
- 沒有連接頭
包裝數量
- 1 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 4,209.76