限時網上訂購優惠8月8日起,透過網站或 Hilti Shop App 下單,即可享更優惠訂單處理費。發掘 Hilti Shop App 的功能

終極 HSS 鈷鑽頭,適合用於 ≤1100N /mm² 的鋼材和不銹鋼材上鑽小孔,兼容 DIN 338 / 340

  • 連接頭: 光滑桿
  • DIN: DIN 338
  • 接合面: 金屬, 不鏽鋼, 中型 合金
限時優惠

使用電子優惠券 DEAL2026 選購耗材 , 即享八折優惠

優惠有效至:30.09.2026

選擇

直徑
  • 1 mm
  • 1.5 mm
  • 2 mm
  • 2.5 mm
  • 3 mm
  • 3.5 mm
  • 4 mm
  • 4.5 mm
  • 5 mm
  • 5.5 mm
  • 6 mm
  • 6.5 mm
  • 7 mm
  • 7.5 mm
  • 8 mm
  • 8.5 mm
  • 9 mm
  • 9.5 mm
  • 10 mm
  • 10.5 mm
  • 11 mm
  • 11.5 mm
  • 12 mm
  • 12.5 mm
  • 13 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
長度
  • 34 mm
  • 40 mm
  • 49 mm
  • 57 mm
  • 61 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 86 mm
  • 93 mm
  • 101 mm
  • 109 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 133 mm
  • 142 mm
  • 151 mm
  • 160 mm
  • 169 mm
  • 178 mm
工作長度
  • 12 mm
  • 18 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 33 mm
  • 39 mm
  • 43 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 63 mm
  • 69 mm
  • 75 mm
  • 81 mm
  • 87 mm
  • 94 mm
  • 101 mm
  • 108 mm
  • 114 mm
  • 120 mm
包裝數量
  • 1 pc
  • 5 pc
  • 10 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 100.04