Nuron
AG 4S-22 充電式角磨機 (125 mm)
這款充電式無刷角磨機支援速度調節,配有直徑達 125 mm 的磨碟,適用於進行日常切割和打磨工作 (Nuron 電池充電座)
- 額定電壓: 21.6 V
- 墊片 直徑: 125 mm
- 最大切割深度(輸入): 34 mm
選擇
包裝數量
- 1 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 2,506.90
技術資料
額定電壓
21.6 V
墊片 直徑
125 mm
最大切割深度(輸入)
34 mm
無負載 RPM
排擋 1: 3400 rpm; 排擋 2: 3800 rpm; 排擋 3: 4400 rpm; 排擋 4: 5200 rpm; 排擋 5: 6300 rpm; 排擋 6: 7600 rpm
尺寸 (長*寬*高)
321 x 83 x 133 mm
A量聲壓等級
89 dB (A) 1
角磨機三軸振動值之不確定性(ah, AG )
5.1 m/s² 2
重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
2.1 kg
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
特點和應用
產品特點
- 這款設計小巧的充電式角磨機支援速度控制,可提高處理各種材料時的操作舒適度和控制性
- 提升每次充電的切割效能 — 無刷馬達搭配革新型 Nuron 電池,讓運行時間和切割速度比舊款喜利得角磨機提升 10%
- 適用於不銹鋼 — 精確的速度控制 (3400-7600 rpm),讓您可使用同一部打磨機,磨去物料的粗糙表面並為表面精準地打磨拋光
- 把手更加舒適 — 小巧彎曲的把手配備鎖定開關,無論握住任何位置,幾乎都可加強控制
- 進階安全功能 — 主動扭矩控制 (ATC) 可更有效地防止角磨機因磨碟卡住而反彈
應用
- 切割及打磨鋼材、不銹鋼及其他金屬
- 金屬修邊和拋光
- 切割和打磨混凝土、磚石及石頭
- 切割瓷磚 (需要使用連續邊型鑽石切碟)
對於批准或證書信息,請參見各個項目。
服務
喜利得工具服務
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修
Fleet Management
- 按月使用費涵蓋所有工具、服務及維修費用,可以確保絕對成本控制及後端辦公室效率。
- 高性能工具配合最新技術,有助提高工地生產力。
- 產品修理期間可以租借工具,減少停機時間。
- 在繁忙時段與特殊應用時提供臨時工具,有助降低投資額。
- 防竊保險可降低財務風險與意外開支。