special

AG 125-A22 充電式角磨機

充電式砂輪機 AG 125-A22 盒子 #2109986

充電式角磨機,帶 22V 電池及無刷馬達,可使用直徑達 125 mm 的切碟進行日常切割和研磨

  • 額定電壓: 21.6 V
  • 墊片 直徑: 125 mm
  • 最大切割深度(輸入): 34 mm

顧客也搜尋 5吋磨機角磨機磨機.

自定您的工具組合

工具
工具和紙盒 包含: 1x 扳手, 1x 護套 125-P88 組裝, 1x Clip-on front cover 125, 1x 螺牙釘, 1x 側把手, 1x 凸緣 EU 產品組裝, 1x 螺帽
您想訂購幾個套裝組合?
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
HKD 2,984.20

技術資料

額定電壓
21.6 V
墊片 直徑
125 mm
最大切割深度(輸入)
34 mm
無負載 RPM
排擋 1: 9500 rpm
觸發器類型
Dead man
尺寸 (長*寬*高)
351 x 93 x 131 mm
A量聲壓等級
83 dB (A) 1
角磨機三軸振動值之不確定性(ah, AG )
3.8 m/s² 2
免責聲明
使用指定防護,取決於已選擇的墊片
重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
2.7 kg
  1. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
  2. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)

文件

特點和應用

產品特點

  • 人體工學設計和備有安全功能(墊片制動器、ATC,緊急防護裝置)
  • 電池效能及容量高 30 - 40%
  • 輕巧機身和更好的平衡力,有效減輕使用疲勞,操作更見靈活
  • 無碳刷馬達設計,三倍耐用 (免卻整流器損壞、無須更換碳刷)
  • 配合研磨切碟使用,帶來最佳效果

應用

  • 表面處理
  • 拆除
  • 切割及打磨鋼材與其他金屬
  • 金屬修邊與磨滑
  • 切割及打磨礦材

服務

喜利得工具服務

  • 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
  • 維修免費長達 1 年,包括磨損、提取及運送
  • 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
  • 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修
有關工具服務的更多信息

LifeTime Services

  • 自購買日起 1 年內免維修費,包括零件磨損、運送及人工
More information about LifeTime Services

產品視頻

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.