Nuron

SF 4-22 充電式電鑽螺絲批

SF 4-22 + Twist drill bit HSS 6(10) #3831812

精巧型充電式電鑽螺絲批,具有主動扭矩控制 ATC,適用於日常鑽孔與鑽動,尤其是難以觸及的地方(Nuron 電池充電座)

  • 最大扭矩(軟/硬接頭): 36 Nm (軟接頭), 62 Nm (硬接頭)
  • 無負載 RPM: 排擋 1: 610 rpm; 排擋 2: 2100 rpm
  • 夾頭範圍: 2 - 13 mm

自定您的工具組合

工具
工具和紙盒
您想訂購幾個套裝組合?
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
HKD 1,486.08

技術資料

最大扭矩(軟/硬接頭)
36 Nm (軟接頭), 62 Nm (硬接頭)
無負載 RPM
排擋 1: 610 rpm; 排擋 2: 2100 rpm
夾頭範圍
2 - 13 mm
檔次數目
2
扭矩增量
15
尺寸 (長*寬*高)
178 x 68 x 215 mm
工具體重
1.3 kg
A量聲壓等級
78 dB (A) 1
額定電壓
21.6 V
鑽入金屬三軸振動值之不確定性(ah,D)
1.8 m/s² 2
  1. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
  2. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)

特點和應用

產品特點

  • 提高工作效率 — 精巧且實用的充電式電鑽螺絲批,適用於狹小空間或頭頂,可時刻保持極高效率
  • 更快速鑽孔與鑽動 — 由於這個喜利得充電式小型電鑽螺絲批配備高輸出 Nuron 電池,因此能帶來史無前例的極高轉速與扭矩
  • 恆久耐用設計 — 全金屬夾頭、無刷馬達以及經過優化的製冷性能,即使在惡劣的工地條件下依然能承受高強度使用
  • 先進的安全功能 — 當鑽頭卡住時,主動扭矩控制 (ATC) 功能有助於防止工具發生失控旋轉,位於底座內的 LED 工作燈有助於提高工作區域的能見度
  • Nuron 電池充電座 — 由於配備更加持久的電池、節能型鑽頭以及多種服務,因此可確保充電式工具持續正常運作,以滿足您目前以及未來的生產需求

應用

  • 木材鑽孔(最大直徑為 25 mm)
  • 在鋼材上鑽孔(最大直徑為 8 mm)
  • 使用孔鋸在木材上鑽孔(最大直徑為 82 mm)
  • 在鋼材上轉動螺絲(最大直徑為 4.8 mm)
  • 使用螺旋鑽頭與鏟形鑽頭在木材上鑽孔(最大直徑為 25 mm)

服務

喜利得工具服務

  • 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
  • 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
  • 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
  • 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修
有關工具服務的更多信息

Fleet Management

  • 按月使用費涵蓋所有工具、服務及維修費用,可以確保絕對成本控制及後端辦公室效率。
  • 高性能工具配合最新技術,有助提高工地生產力。
  • 產品修理期間可以租借工具,減少停機時間。
  • 在繁忙時段與特殊應用時提供臨時工具,有助降低投資額。
  • 防竊保險可降低財務風險與意外開支。
有關Fleet Management的更多信息

產品視頻

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.