Nuron

SIW 8-22 ½” 充電式衝擊扳手

充電式衝擊扳手機 SIW 8-22 1/2" 箱子 #2251627

超強力級大扭矩充電式衝擊扳手,配備 1/2" 摩擦環鐵砧,適用於結構栓接與錨固(Nuron 電池充電座)

  • 鐵砧類型: 1/2" 摩擦環
  • 最大扭矩: 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
  • 最高鎚擊頻率: 2.950 撞擊次數/分鐘

自定您的工具組合

工具
工具和箱子
您想訂購幾個套裝組合?
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

HKD 4,597.56

技術資料

鐵砧類型
1/2" 摩擦環
最大扭矩
600 Nm (1); 1000 Nm (2) 1
最高鎚擊頻率
2.950 撞擊次數/分鐘
檔次數目
2
無負載 RPM
排擋 1: 1250 rpm; 排擋 2: 1500 rpm
尺寸 (長*寬*高)
205 x 80 x 223 mm
工具體重
2.4 kg
A量聲壓等級
101 dB (A) 2
額定電壓
21.6 V
  1. 請勿將工具用於已明確指定扭力或是最大扭力的應用,這可能會導致旋轉過緊並造成螺釘或工件損壞的危險。
  2. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)

特點和應用

產品特點

  • 無與倫比的充電式動力 – 重型 ½” 充電式衝擊扳手可提供更高扭矩和生產效率,可在高達 M24 的錨栓完成結構上的栓接
  • 恆久耐用的設計 — 無刷馬達與摩擦環鐵砧為充電式衝擊扳手帶來超長使用壽命
  • 更快安裝錨栓,更高控制度 — 可設定兩種速度,加上經過改進的 LED 燈,可讓您更快速地安裝 HUS 混凝土錨栓,並且在使用較小螺栓時保持精確控制
  • 出色的人體工學設計 — 比 SIW 9-A22 更纖薄、短 45 毫米且輕 0.5 公斤,需要一整天處理螺栓及錨栓工作時,可令您工作得更加舒適
  • Nuron 電池充電座 — 由於配備更加持久的電池、節省時間的配件以及多種服務,因此可確保充電式衝擊扳手持續正常運作,以滿足您目前以及未來的生產需求

應用

  • 將螺栓安裝到鋼材中,例如:初級與次級鋼材結構、扶手、鋼架與機械(M12-M24 直徑)
  • 將 HUS 錨栓安裝到混凝土中,例如:底板、模板支柱、扶手以及臨時固定裝置(10-14 mm 直徑)
  • 將方頭螺栓安裝到木材中,例如:初級與次級木材結構、木屋頂或臨時結構(12-20 mm 直徑)
  • 將螺栓安裝到鋼材中 — 結構鋼連接、喉管法蘭、設備、A325 螺栓(1/2”- 15/16”直徑)
  • 將 HUS 錨栓安裝到混凝土中 — 例如:底板、模板支柱、扶手以及臨時固定裝置 (1/2” 至 3/4” 直徑)

服務

喜利得工具服務

  • 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
  • 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
  • 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
  • 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修
有關工具服務的更多信息

Fleet Management

  • 按月使用費涵蓋所有工具、服務及維修費用,可以確保絕對成本控制及後端辦公室效率。
  • 高性能工具配合最新技術,有助提高工地生產力。
  • 產品修理期間可以租借工具,減少停機時間。
  • 在繁忙時段與特殊應用時提供臨時工具,有助降低投資額。
  • 防竊保險可降低財務風險與意外開支。
有關Fleet Management的更多信息

產品視頻

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.