新的

SIW 2-A12 充電式衝擊扳手

超精巧級別的充電式衝擊扳手,配備 3/8” 摩擦環鐵砧,用於以經濟實惠的方式完成錨定和栓接工作,尤其適合在狹窄的空間使用

  • 鐵砧類型: 3/8" 摩擦環
  • 最大扭矩: 180 Nm (1)
  • 最高鎚擊頻率: 3.988 撞擊次數/分鐘

選擇

包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

價錢低至 HKD 1,393.20

技術資料

鐵砧類型
3/8" 摩擦環
最大扭矩
180 Nm (1) 1
最高鎚擊頻率
3.988 撞擊次數/分鐘
無負載 RPM
排擋 1: 2.75 rpm
尺寸 (長*寬*高)
138 x 68 x 177 mm
工具體重
0.75 kg
A量聲壓等級
92 dB (A) 2
  1. 請勿將工具用於已明確指定扭力或是最大扭力的應用,這可能會導致旋轉過緊並造成螺釘或工件損壞的危險。
  2. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)

文件

特點和應用

產品特點

  • 喜利得終極充電式衝擊扳手,適合在頭頂或狹窄的空間中工作 — 這款超精巧 12V 敲擊式扳手長度僅 138 毫米,重量不到 750 克,推薦用於最著重方便程度的工作
  • 3/8" 帶摩擦環固定的方形螺絲批 — 操作安全,更換套筒更快捷
  • 強力無刷馬達和衝擊機制 — 轉速可達每分鐘 2,700 轉,額定扭矩亦達 180 Nm,並且幾乎無需保養
  • 更佳工具操作方式 — 最新的喜利得把手設計和 2 個明亮的 LED 燈讓您工作時更舒適,即使在難以觸及的空間工作也游刃有餘
  • 無與倫比的充電式工具性能 — 結合高效率無刷馬達和最新的喜利得 12V 電池,敲擊式扳手現可達到至今最長的單次充電運作時間

應用

  • 於混凝土和磚石中安裝螺絲錨栓
  • 安裝六角頭木螺絲
  • 裝拆螺母及螺栓
  • 栓接設備、汽車零件、木材框架、管道和 HVAC 裝置

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.