Nuron
SIW 6AT-22 中扭力衝擊扳手
高功率 22V 敲擊式扳手,配有堅固的 1/2" 摩擦環鐵砧,讓錨固和螺栓固定更快、更安全
- 鐵砧類型: 1/2" 摩擦環
- 最大扭矩: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- 螺母破壞扭矩: 650 Nm
技術資料
鐵砧類型
1/2" 摩擦環
最大扭矩
300 Nm (1); 450 Nm (2) 1
螺母破壞扭矩
650 Nm
最高鎚擊頻率
3500 撞擊次數/分鐘
檔次數目
2
無負載 RPM
排擋 1: 1550 rpm; 排擋 2: 1750 rpm
尺寸 (長*寬*高)
182 x 72 x 220 mm
工具體重
1.8 kg
A量聲壓等級
100 dB (A) 2
額定電壓
21.6 V
- 請勿將工具用於已明確指定扭力或是最大扭力的應用,這可能會導致旋轉過緊並造成螺釘或工件損壞的危險。
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
文件
特點和應用
產品特點
- 與喜利得 SI-AT-A22 自適應扭矩模組相容,可實現更受控的緊固 – 有助於避免扭矩過大或不足。 也與喜利得螺柱錨栓、預埋錨栓、安裝系統和其他受控螺栓連接應用相容
- 由於無刷馬達和新一代 Nuron 電池的結合,使用更緊湊的工具可以更快地設置混凝土螺絲錨栓
- 結構更耐用 – 無刷馬達和摩擦環砧有助於延長我們的充電式衝擊扳手的使用壽命
- 更快的錨固設定和更多的控制 – 兩種速度設定和改進的 LED 燈意味著您可以更快、更精確地設定更大的緊固件
- 使用更舒適 — 比上一代產品更纖薄,短 52 毫米,輕 0.4 公斤,需要處理一整天的螺栓及錨栓工作時,有助減輕疲勞
應用
- 在混凝土中安裝 HUS 螺旋錨栓,用於底板、模板支柱、扶手和臨時固定裝置(直徑 8-16 毫米)
- 使用自適應扭矩模組 (M10-M24) 在混凝土中安裝喜利得螺柱錨栓
- 將螺栓安裝到初級與次級鋼材結構、扶手、鋼架與機械 (M10-M20)
- 將方頭螺栓安裝到初級與次級木材結構、木屋頂或臨時性結構的木材中 (直徑 8 至 16 毫米)
- 使用自適應扭矩模組更快速、更安全地設定 Hilti MT 安裝系統
對於批准或證書信息,請參見各個項目。