Nuron
TE 50-22 充電式電鎚
精巧的充電式 SDS Max (TE-Y) 電鎚鑽重量更輕、功率更大、振動更小,適用於在混凝土進行鑽孔和鑿破工序 (Nuron 電池)
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 5.5 kg
- 最佳鎚鑽孔範圍: 16 - 35 mm
- 鎚鑽孔直徑範圍: 12 - 82 mm
技術資料
重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
5.5 kg
最佳鎚鑽孔範圍
16 - 35 mm
鎚鑽孔直徑範圍
12 - 82 mm
單次衝擊能量
6 J
鎚鑽 RPM
360 rpm
最高鎚擊頻率
3510 撞擊次數/分鐘
功能
主動扭矩控制 (ATC), 主動消振 (AVR), 鑿破, 鎚鑽
鎚鑽鑽入混凝土三軸振動值之不確定性(ah, HD)
8.6 m/s² 1
混凝土鑿破用三軸振動值
6.8 m/s² 2
A量聲壓等級
99 dB (A) 3
A量聲量等級
107 dB (A) 4
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
特點和應用
產品特點
- 動力高、功能多,適合艱鉅的工作 — 各種配件與無刷馬達結合,實現更高效能的鑽孔、鑿破和取芯鑽孔的工序。
- 工作更舒適 - 人體工學設計和主動減振 (AVR) 技術有助於減輕使用者在工作現場的疲勞
- 更安全的工作環境 - 喜利得創新的主動扭矩控制 (ATC) 在鑽頭卡住時提供更多保護,防止工具過度旋轉
- 掉落保護性能 - 更堅固的電池加上金屬電池庫,可防止電鎚鑽在意外跌落後發生故障
- 在 Nuron 電池平台上 - 無線工具毫不妥協,得益於更持久的電池和一系列服務,可讓您在今天和未來提高工作效率
應用
- 適用於混凝土建築工程和建築設備安裝的多功能電鎚鑽
- 透過混凝土和磚石鑽孔用於管道穿透或電源插座
- 鑿破混凝土、磚石、瓷磚和石膏,以進行拆除
- 非常適合在鋼筋上重複鑽孔
對於批准或證書信息,請參見各個項目。