更新數量。
請注意, 由於包裝數量, 我們更新了訂單數量。
請注意, 由於涉及包裝數量, 我們更新了訂單數量為 {0}請注意, 由於涉及包裝數量, 我們更新了訂單數量為 {0}。
防火設計可以非常複雜。
因為實在有太多不同的穿孔方式,例如水喉管道、風槽和電線電纜托架等。
因此,要進行多項不同的測試,並涉及大量技術數據,以證明產品的耐火能力以及已通過的審批類型。
為簡化以上過程,我們研發了喜利得防火按鈕,令整個防火設計流程全自動化,而且毋須專業知識亦可進行防火設計。
喜利得防火按鈕能識別、選擇和直接匯入喜利得防火解決方案到你的設計。
只要配合Autodesk®設計軟件(包括Revit®、Navisworks®、AutoCAD® MEP和Fabrication CADmep™)使用,防火按鈕即可直接整合到你的BIM工作流程。
發生火災時,我們的防火系統皆可有效制止濃煙、火勢和有毒氣體的蔓延,以保護建築物及拯救生命。
喜利得防火按鈕:
識別你設計中的防火應用,然後自動為各應用選擇最適合的喜利得解決方案和產品。
毋須對防火設計有深入認識。
直接將防火產品整合到你的3D BIM模型,而毋須人手匯入每個應用,大大節省設計時間。
配合喜利得佈局點創建工具及場點插件,將設計數據匯入喜利得佈局工具,讓數碼設計轉化為工地現場的佈局點。
從項目伊始,喜利得防火按鈕便能助你進行防火規劃,以節省時間。
其直接與Autodesk®設計軟件整合的能力,讓你在開始設計工程的那一刻起,便能著手規劃防火應用。
這不但可免卻在工地現場處理耗時的突發情況、加快檢測過程,還可以減少工程延誤的風險,讓一切都在你的掌控之中,對所有應用細節均瞭如指掌。
以下功能亦有助於節省時間:
喜利得防火按鈕能與Autodesk®生態系統無縫整合,軟件包括:
喜利得防火按鈕插件能與Autodesk®設計程式整合。
你可以在喜利得網站下載喜利得防火按鈕。只需在喜利得網站註冊然後登錄,便可了解更多。
如需設計方面的協助,喜利得專業的工程師能為你設計防火系統。有關詳情請聯絡喜利得團隊