更新數量。
請注意, 由於包裝數量, 我們更新了訂單數量。
請注意, 由於涉及包裝數量, 我們更新了訂單數量為 {0}請注意, 由於涉及包裝數量, 我們更新了訂單數量為 {0}。
防火設計可以非常複雜。
因為實在有太多不同的穿孔方式,例如管道、纜管和電纜托架等。
此外,建築機關亦設有非常嚴格的檢測過程。
因此,喜利得致力提供各種防火軟件和產品,以簡化以上過程。
我們提供的軟件有助於簡化、記錄及加快整個防火流程,包括檢測、設計、施工以至建築物管理。
設計
我們成功自動化防火設計流程 – 自動識別、選擇和匯入適合的防火解決方案到你的設計。而且毋須對防火範疇有深入認識。我們的軟件一一為你辦妥。
此外,我們致力提供2D或3D BIM/CAD物件形式的多元化防火產品。
施工
我們的軟件能讓你將設計數據直接轉移到喜利得佈局工具。
施工及管理
我們提供雲端文件管理器,以進行記錄並在同一個地方儲存你所有的防火文件。管理器不但能快速編制詳盡的檢測報告,還可以讓你與項目團隊實時分享所有消息,從而加快整個工作流程。
此外,我們亦提供多元化的防火產品,以處理不同的穿孔方式和應用。
這些產品皆可有效制止火勢、濃煙和有毒氣體的蔓延,從而保護建築物及拯救生命。
喜利得防火軟件和系統建基於我們在被動防火領域20年來累積的深厚知識和研究,你大可以安心使用。
我們的軟件能與Autodesk®設計軟件無縫整合,讓你在開始設計工程的那一刻起,便能著手設計防火系統。
預先規劃不但可避免潛在的衝突,更可免卻在工地現場處理耗時的突發情況,有助節省時間。