準備就緒,迎接Nuron

準備就緒,迎接Nuron

即將推出:全新 22V 無線工具平台

你有否想像過會一個無線工具平台,可完全取代有線及燃氣工具?這個設想即將可以透過NURON實現!NURON 22V無線工具平台,齊備 12V、22V 和 36V 無線工具組合的最新產品,即將推出。

從打拆、切割、鑽孔至緊固,新一代的喜利得 22V 無線工具將為用家帶來前所未有的性能、安全性和舒適度。

Nuron 如何幫助你的業務

單一電池,帶來便捷

Nuron平台可使用一款 22V 電池,為大約 70 種工具供電 — 其兼容性可應用到電鑽至大炮。

續航力更強

全新的 22V 無線工具平台,工具的運行時間更長,提供比 36V、有線或燃氣工具提供更高的功率

減少停機時間

內置電池診斷功能,可提醒有關電池的健康狀況,數據驅動服務同時有助簡化工具園區管理

保護你的團隊

安全解決方案 ─ 範圍從粉塵控制系統至降低角磨機反衝風險的內置技術

適用於你所有工作的一個平台

簡化你的工具分類,容許在工場有更大的靈活性

在多個地點管理不同的電源和無線電池系統,本身是令人頭痛、而且成本高昂及耗時。

透過 NURON 平台,你能夠在一個無線平台上運行所有工具 — 從沖擊式驅動器到斷路器。在工場需要更少的電池和充電器,同時減少依賴使用其他電源裝置工具。

DSH 600-22 with Abrasive blade and B 22-170

高性能和更多運行時間

有線和氣動力電池,讓你工作一整天

完全重新設計的電池工具接口,Nuron 提供相當於 18V 和 20V 平台兩倍的功率。對於最高要求的應用,例如:用切割鋸切割鋼管或用拆除錘打碎混凝土,組合使用兩個 22V 電池。 對於較低要求的應用,例如驅動牆用螺絲或使用沖擊式驅動器進行系列式金屬加固,按人體工程學改良的工具,令工作更快、更舒適。

Tool Crib Manager putting away a Hilti Tool Box on a shelf in a construction container

互聯以提高生產力

通過數據服務簡化工具園區管理

通過互聯平台以減少停機時間,在不中斷現場營運操作的情況下提供數據。快速檢查電池的健康狀況及訂購更換零件。可尋找遺失設備、識別未有充分使用或囤積的工具的查閱服務。 NURON 的數據令你可明智決策。 想了解更多?Hilti Tool Fleet 和 ON!Track 客戶,可通過 NURON 獲得更全面、更優質的互聯服務。

減少尋找遺失工具的時間

互聯的 Nuron 電池、工具和充電器,查閱有關錯放工具和設備的最後位置的訊息

透過電池警報以避免停機

當 Nuron 電池性能不佳,Tool Fleet 客戶會自動收到通知,以便快速訂購及免費更換零件

減省購置重複工具開支

配對 Nuron 與 ON!Track 設備管理系統,有助識別閒置設備及運送至需要的地方。

Worker standing on a platform with a drill in his hand that is fixed to a pole with a tool tether

以安全為中心

旨在為你的團隊提供尖端解決方案

我們增加了NURON平台具以下功能的無線電動工具的數量:

  • ATC(主動扭矩控制)─ 有助降低工具反沖的風險 
  • AVR(主動消震)有助減輕長期震動中造成的疲勞 
  • DRS(除塵系統)有助減少接觸建築粉塵 — 包括幾乎無塵的混凝土切割、鑽孔和破碎選項,有助降低高空工作時物品墜落的危險

了解更多有關 Nuron可用性

Nuron什麼時候會正式在香港推出?

請與我們的客戶經理保持聯繫,訂閱我們的通訊,並在社交媒體上關注我們,以獲取有關 Nuron 在香港的最新資訊。

為什麼我在其他地方看到Nuron,但香港還未有?

如同各行各業, 我們希望確保每個人都能獲得最好的 Hilti 產品,我們會按國家/地區的市場動力、當地法規和我們盡可能縮短交貨時間,分散 Nuron 的發布國家/地區,減低我們的製造業受到供應鏈的挑戰所影響

為什麼我要升級至Nuron平台?

你可繼續使用現有Hilti充電式工具,我們亦會繼續提供支援。當 Nuron在你所在地使用,你必定從更高性能和更先進數據驅動服務中受益。

緊貼NURON

如你有興趣,請在下方登記。我們會將最新的Nuron資訊告訴你。