限時網上訂購優惠8月8日起,透過網站或 Hilti Shop App 下單,即可享更優惠訂單處理費。發掘 Hilti Shop App 的功能
special

HAS-E-HCR 錨桿

高性能錨桿,適合化學錨固膠使用 (高抗腐蝕性)

  • 材料, 腐蝕: 不銹鋼,HCR(高耐腐蝕性)
  • 環境 情況: 水下,鹹水, 高腐蝕性的特殊應用(例如隧道、游泳池)
  • 基礎材料: 混凝土(未鑿破), 混凝土(鑿破)

選擇

材料構成
  • 鋼, 抗高腐蝕 (HCR)
錨栓尺寸
  • M8
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
鑽孔直徑
  • 10 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
錨栓長度
  • 110 mm
  • 160 mm
  • 190 mm
  • 240 mm
  • 290 mm
鑽頭配置
  • 外螺紋
包裝數量
  • 5 pc
  • 10 pc
  • 20 pc
產品選擇
數量
包
總 件數
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 5,445.00