限時網上訂購優惠8月8日起,透過網站或 Hilti Shop App 下單,即可享更優惠訂單處理費。發掘 Hilti Shop App 的功能

建造業創新及科技基金

喜利得致力為創新科技為建築界提供高效率及安全的解決方案,包括佈局系統、智能扭力系統、多功能探測系統、切割工具等已被納入「建築業創新及科技基金」(CITF)預先批核名單,每項合資格方案最高可獲70%資助。
促進生產力、提高建造質素、改善工地安全

獲納入建造業創新及科技基金(CITF)預先批核名單的科技方案

EXO-S 肩部外骨骼

「預先批核名單」編號:PA26-075

PLT 400-2 施工佈置工具

「預先批核名單」編號:PA25-165

SIW 4AT-22 + Adaptive Torque Module 智能扭⼒系統

「預先批核名單」編號:PA25-017

DD 500-CA 自動鑽孔機

「預先批核名單」編號:PA24-098

AG 6D-22 充電式角磨機

「預先批核名單」編號:PA24-096

DSW 1510-CA 線鋸

「預先批核名單」編號:PA22-028

Jaibot半自動機械人

「預先批核名單」編號:PA22-018

TE 3000-AVR 混凝土拆卸電鑿

預先批核名單」編號:PA20 -051

DST 20-CA 牆鋸

「預先批核名單」編號:PA19-029

PLT 300 System 建築全站儀

「預先批核名單」編號:PA19-027

ON!Track System 資產管理系統

「預先批核名單」編號:PA19 -025

PS 1000 SYSTEM 多功能探測系統

「預先批核名單」編號:PA19-017