special
X-EGN MX 鋼釘
Combo X-EGN 14MX #3445241
排釘適用於使用 GX 120 氣動釘槍緊固到鋼材
- 基礎材料: 鋼
- 接合面最小厚度(鋼材): 4 mm
- 腐蝕防護: 鍍鋅 <20 µm
優質型
顧客也搜尋 鐵釘 或 打坑板.
選擇
緊固件柄長度
- 14 mm
適用於(工具)
- GX 120
包裝數量
- 1 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
HKD 1,782.00
HKD 1,782.00
/
1 個
技術資料
基礎材料
鋼
接合面最小厚度(鋼材)
4 mm
腐蝕防護
鍍鋅 <20 µm
環境情況
室內乾燥
材料
碳鋼
緊固件 柄 直徑
3 mm
定點類型
彈道點
認可
ICC-ES
適用於(工具)
GX 120
產品級別
Ultimate
特點和應用
產品特點
- 極致性能釘子,適用於鋼
- 長圓錐形尖端、高硬度釘身 – 頂級緊固效果
應用
- 緊固構件到鋼鐵