混凝土切割鋸

切割得比你想像的要多

切得更深
混凝土
使用 DSH 900-22 電池切割鋸,使用 360 毫米刀片在混凝土上切割達 150 毫米的深度。

按尺寸切割
磚石
使用我們的 DSH 600-22 和 DSH 700-22 電池切斷鋸輕鬆處理磚塊和塊。

用動力切割
瀝青
使用新型號 DSH 600-22 和 DSH 700-22 電池切斷鋸,功率增加高達 20%。

切割更安全
金屬
為了更安全地切割,請使用我們超耐用的SPX金屬切割盤。
旨在確保您的工作效率和安全


跌落和反沖保護
獨特的 3D 主動扭矩控制 (ATC)保證電池鋸在 1 秒內停止工作

快速作用刀片製動器
釋放扳機后≤ 4 秒內電池切割鋸停止轉動

無塵設計
使用我們的 DWP 15-22 將灰塵暴露減少到允許限值 - 電池鋸的理想選擇。

整體系統性能
對於帶有電池優化刀片的電池鋸,每次充電可增加高達 30% 的工作量

使用電池供電的 DSH 600-22 每年減少超過 1 噸二氧化碳排放量 1
電池還是汽油?
選擇您的電源
無論您執行什麼切割任務,我們都能提供您所需的重型性能和動力。當您每天切割相當於 1-2 個油箱時,選擇 Nuron 平臺上的電池切斷鋸進行室內和室外工作。 當您每天在沒有電源且無法插入充電器的地方使用兩個或更多油箱時,請使用氣鋸。
電池
2x2 電池可以做什麼*

多達
22
.

多達
95
.

汽油
何時使用氣體
2 個或更多油箱/天
當您需要持續供電時

* *基於內部測試:
DSH 600-22 ATC 和 DSH 700-22 ATC 電池供電切割鋸。所示數位基於使用 2x2 B 22-290 Nuron 電池和 300 mm SPX 通用 A 刀片。對於路緣石,高度為 300 毫米,寬度為 100 毫米。對於鋼筋,使用了 16 毫米鋼筋(尺寸 5)。工作現場條件,例如溫度、濕度、灰塵水準和正在加工的材料,會顯著影響一次電池充電可能的最大工作量。
“沒有燃料混合問題。沒有斷裂的拉繩。加上更長的刀具壽命。使用電池切斷鋸是一個簡單的選擇。”
為您的工具庫增添力量
常見問題
喜利得電動工具的維修條款及條件