限時網上訂購優惠8月8日起,透過網站或 Hilti Shop App 下單,即可享更優惠訂單處理費。發掘 Hilti Shop App 的功能

鑽石鑽孔

即使混凝土亦難以招架;全新重型無線鑽機,專為艱鉅鑽孔取芯作業而設。
有大型工程?

探索我們最新無線鑽石鑽芯設備

專業鑽孔,更簡單

功率

加固混凝土

鑽架式濕式取芯 Ø12–600 mm;手持式 Ø8–162 mm 無線系統提供高達 Ø162 毫米。
性能

磚石

最大 Ø250 毫米的手持式乾鑽鑽孔。無線系統的完美配搭。
精準度

污水管和瀝青

最大為 Ø250 毫米的手提式濕滑輪。無線系統的完美配搭。
速度

木材

手持式乾鑽鑽孔,最大 Ø200 毫米。無線系統的完美配搭。
功率

加固混凝土

鑽架式濕式取芯 Ø12–600 mm;手持式 Ø8–162 mm 無線系統提供高達 Ø162 毫米。
性能

磚石

最大 Ø250 毫米的手持式乾鑽鑽孔。無線系統的完美配搭。
精準度

污水管和瀝青

最大為 Ø250 毫米的手提式濕滑輪。無線系統的完美配搭。
速度

木材

手持式乾鑽鑽孔,最大 Ø200 毫米。無線系統的完美配搭。

    專為生產力和安全性而設計

    更簡易的系統設定

    讓您的鑽孔機設定更簡單 。

    Hilti 鑽孔機支架助您更快完成準備並投入工作。無需任何工具或扳手即可安裝鑽孔機,只需使用快速鎖定連接,即可將驅動單元穩固固定於支架上。

    針對光滑混凝土等基材,您可使用真空泵固定設備,無需進行鑽孔及錨固工序,節省更多時間並提升效率。

    更輕鬆的鑽孔

    源於系統化設計,實現卓越配合表現。

    我們的鑽孔機與鑽咀專為協同運作而設計,打造高效能鑽孔系統。核心配置以強勁的鑽孔機結合 Hilti 鑽頭,發揮最佳效能。無論是磚牆乾鑽、混凝土濕鑽,抑或由手持式小型錨孔鑽孔,到使用支架進行最大 Ø600 mm 混凝土鑽孔,我們均能提供合適的鑽孔機及鑽頭,滿足不同施工需求。

    更省時

    因為每分鐘都很重要。


    對於新一代支架鑽孔, 新增可選的自動進給裝置。只需設定您的鑽頭, 然後按下開始。Cut Assist 軟件可調校速度、扭力和水流, 甚至偵測突破。這可以讓你為下一個洞做好準備或執行其他任務。自動進給裝置適用於 DD 150-U、DD 250-CA、DD 350-CA 和 DD 500-CA 鑽孔機。

    更簡易的水管理

    因為供水不應拖慢施工進度


    使用我們的 DD-WMS 100 水管理系統,助您在濕式鑽孔作業中實現最長達一整日的用水自足——每次加水最高可提供相當於 100 公升的供水量。

    你亦可以在清理方面節省時間——泥漿會被收集在過濾袋中。

    系統功能

    工作更安全,效率更高

    所需的速度

    電子裝備

    更有效地工作。最高達 24 檔, 為所有直徑的鑽孔匹配最佳速度。DD 350-CA、DD 500-CA 和我們所有的無線鑽孔機都配備該功能。

    ATC

    防反彈保護

    我們的 ATC(自適應扭矩控制) 功能有助於防止鑽頭卡死, 或開始失控時產生回彈。ATC 適用於我們的 DD 150-U-22、DD 110-U-22 和 DD 110-D-22 無線鑽孔機。

    智能功能

    電子啟動輔助裝置和過鉄模式

    許多 Hilti 鑽孔機都採用電子啟動輔助裝置和鋼筋增强(過鉄模式), 使鋼筋更輕鬆。所有配備電子裝備的工具均提供這兩種功能。DD 150-U 及 DD 250-CA 亦配備電子啟動輔助裝置。

    對抗塵埃

    集成除塵系統

    使用我們的整合式集塵系統(DRS) , 在磚材進行乾式鑽孔時有效減少粉塵暴露——適用於 DD 150-U 有線鑽石鑽孔機及所有充電式鑽石鑽孔機。

    採用無刷高扭矩驅動及電子齒輪,有助優化工具效率、運作時間及節能表現。
    有線或無線

    選擇您的電源

    我們所有鑽孔系統均為簡易、精準鑽孔而設計。需要在工地靈活移動?沒有外接電源? Nuron 電池平台為您提供全面無線鑽孔解決方案,包括鑽孔機、水箱及專用吸塵設備,讓施工更靈活高效。

    充電式

    只需充電即可完成*


    高達
    5
    非承重牆鑽孔*
    Ø102 毫米,硬式電線

    最大值
    1
    污水管破洞*
    Ø250 毫米,手提電線

    有線

    何時使用有線


    每天 4 顆或更多電池
    有線

    * 根據內部測試:

    DD 150-U-22 無線鑽孔機,帶無線鑽頭,一個 B 22-290 電池。非承重墻由 156 毫米厚的加固混凝土組成,並以 1x 16 毫米的鋼筋加固。污水管直徑 1 米,厚度為 120 毫米,無加固。請注意,工作現場條件,例如溫度、濕度、灰塵等級和正在處理的材料,即可顯著影響一次充電最大工作量。

    “使用 Hilti 鑽孔機,即使是新同事都能快速上手,我們對此非常滿意。”

    為你的工具全面升級動力

    常見問題

    20 年有限保養

    材料和工藝

    對於幾乎所有工具, 我們將維修或更換因材料或工藝缺陷而破裂的部件, 為期 20 年。不包括任何額外索償。

    2 年損耗保障

    無費用保障

    我們將自購買日起 2 年內免費維修大部分工具。這包括備件、勞工和託運。免費維修期過後, 維修將收取費用, 但相關費用設有上限。

    3 天內完成維修

    3 天維修

    您通常會在訂購維修後三天內收到工具。我們更會於工地收取損壞工具, 並送回原來地點。

    手持式(高達Ø162毫米)|砌體工程專家

    應對Ø12 mm至Ø162 mm嘅砌體手持鑽孔作業,想更快完成、提升靈活性,DD 110-D-22 就係你嘅理想選擇。

    DD 110-D-22 特別以輕量化設計,專為手持乾式鑽芯而優化,非常適合用於開設電器安裝位(如插座)或貫通孔等應用。配合我哋頂級 SPX-L 砌體鑽芯鑽頭使用,效果更出色。

    手持及支架鑽孔(高達Ø162毫米)|中小型孔徑全能之選

    DD 110-U-22 鑽芯機屬多用途型號,適用於手持(高達Ø162 mm)及支架式(高達Ø132 mm)鑽孔,可應對多種基材,包括鋼筋混凝土。

    特別適用於重型作業,例如錨栓及鋼筋安裝,或中等直徑貫通孔施工。建議配合 SPX-A 高速鑽頭及 SPX-L 鑽芯鑽頭(Ø12–162 mm)使用,以達最佳效果。

    手持及支架鑽孔(高達Ø250毫米)|中大型孔徑全能工具

    採用電池供電的 DD 150-U-22 鑽芯機,可進行手持(高達Ø250 mm)及支架式(高達Ø162 mm)鑽孔,適用於混凝土及砌體等多種材料。

    特別適合手持鑽大直徑孔洞(高達Ø250 mm),例如污水管道、煙囪及爐具安裝工程。建議配合特大尺寸 SPX-L 鑽芯鑽頭,發揮最佳表現。

    支架式鑽芯(高達Ø162毫米)

    如需進行鋼筋混凝土中至大型孔徑鑽孔,我們建議使用 DD 160-22 支架式鑽機。其設計小巧,特別適合於狹窄空間及難以接觸的位置施工。

    為達最佳效果,建議使用 B 22-290 電池;如進行砌體鑽孔作業,亦可使用 B 22-190 電池。

    可以。DD 150-U-22 可配合以下兩款鑽架使用:

    • DD-ST 22 110/150/160
      採用緊湊型底座設計,只支援錨固固定。
      如需真空固定,可選配 DD-ST 120/160 VBP 真空墊。
      不支援角度鑽芯。

    • DD-ST 150-U CTL
      此為有線型 DD 150-U 所用鑽架。
      採用錨固及真空兩用底座設計。
      支援角度鑽芯作業。

    您需要使用 M16 HKV 錨栓。

    否。所有無線型號的馬達都是相同的 — DD 150-U-22、DD 110-U-22、DD 110-D-22 和 DD 160-22。然而, 工具的速度範圍與涵蓋不同應用範圍不同。 


    不是。兩款機身重量其實相同,但轉速範圍有所不同,以配合不同應用需要。

    同時請注意,DD 110-D-22 系統整體較輕,原因是其設計未配備鑽架連接裝置,而且其簡約側手柄亦稍為輕巧。

    立即選購

    喜利得電動工具的維修條款及條件

    點擊這裡

    取得你的核心訓練