NUN 54-A 通用 6 頓壓接機及切割機
新產品Item #r7775499
- 壓接能力: 10-185 mm² 銅線 (細蕊絞合), 10-185 mm² 鋁線 (細蕊絞合), 10-240 mm² 銅線 (絞合), 10-240 mm² 鋁線 (絞合)
- 切割容量: 牽線 (EHS):最大外圍直徑 7 mm, 牽線 (HS):最大外圍直徑 9.5 mm, 銅線第 1 類:最大外圍直徑 33 mm, 銅線第 2 類:最大外圍直徑 33 mm, 鋁線第 1 類:最大外圍直徑 33 mm, 鋁線第 2 類:最大外圍直徑 33 mm
- 搭配: NCR J D3 壓接鋸, NCT J ACSR 切割鉗口, NCT J CUAL 切割鉗口
分享
產品特點及應用