special
TE 6-A36 充電式旋轉電鎚






靈活的 36 V 充電式電鎚,性能優越
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 3.7 kg
- 最佳鎚鑽孔範圍: 4 - 16 mm
- 單次衝擊能量: 2.5 J
技術資料
重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
3.7 kg
最佳鎚鑽孔範圍
4 - 16 mm
單次衝擊能量
2.5 J
鎚鑽孔直徑範圍
4 - 20 mm
鎚鑽 RPM
1050 rpm
最高鎚擊頻率
5100 撞擊次數/分鐘
功能
主動消振 (AVR), 綜合除塵系統 (DRS), 可移動夾頭, LED工作燈, 反轉模式, 深度測量器
鎚鑽鑽入混凝土三軸振動值之不確定性(ah, HD)
16.8 m/s² 1
混凝土鑿破用三軸振動值
8.1 m/s² 2
A量聲量等級
102 dB (A) 3
A量聲壓等級
91 dB (A) 4
可供應除塵系統
TE DRS-6-A, TE DRS-D, TE DRS-S, DCD
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
特點和應用
產品特點
- 極強大的電鎚,專為連串錨栓鑽孔使用
- 輕盈便利的設計,抓握感極佳
- 兼容兩粒喜利得 36V 鋰電池 - 標準與工業,充電快速,達致運行靈活性高
- 透過主動除震系統 (AVR) ,旨在提升使用者舒適度和生產力
- 搭配 DRS-6-A 除塵系統使用,鑽孔時近乎完全無塵
應用
- 混凝土及磚石鑽孔及鎚擊鑽孔
- 接上選配的快速釋放夾頭,即可用於木材與鋼鐵鑽孔
- 配合帶有 TE-C (SDS Plus) 連接頭的特殊批嘴套筒可作電絲批使用
- 使用 DRS-6-A (02) 在混凝土鑽孔,搭配整合式除塵系統,不怕弄髒潔淨的空間
- 輕型鑿破
對於批准或證書信息,請參見各個項目。
相關產品
服務
喜利得工具服務
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修