限時網上訂購優惠8月8日起,透過網站或 Hilti Shop App 下單,即可享更優惠訂單處理費。發掘 Hilti Shop App 的功能

TE-Y FS 地板刮刀

樓板鑿 TE-Y FS 產品編號:

特尖的 SDS Max (TE-Y) 地板剷刀鑿頭,在使用拆除工具移除地板和塗層時使用

  • 連接頭: TE-Y (SDS 最大)
  • 寬度: 150 mm
  • 產品級別: Premium
頂級

選擇

寬度
  • 150 mm
包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
包
總 件數
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
HKD 1,684.80
HKD 1,684.80
/
1 個

技術資料

連接頭
TE-Y (SDS 最大)
寬度
150 mm
產品級別
Premium

特點和應用

產品特點

  • 特別設計、高性能的地板剷刀鑿頭 – 尖銳靈活的刀鋒可以更快切入地板或塗層,並斜切板塊邊緣、更有效防止地板或塗層纏在一起
  • 更強勁鑿碎力 – 連接端額外堅固,令工具可以傳送更多動力到鑿頭
  • 品質更可靠 – 這些鑿頭由高合金鋼製成,給您所需的一致和可靠性能
  • 品質認證 – 使用由 ISO 認證處理和超過 30 年的鑿頭設計及生產經驗研發
  • 專為艱鉅工程設計 – 地板剷刀已經測試,可在極端情況下使用,能陪伴您完成大量艱鉅的去除表面工程

應用

  • 移除地板或塗層,例如油氈、乙烯基瓷磚 (PVC)、層壓板或黏著劑
  • 與 SDS Max (TE-Y) 鑿破機或電鎚鑽使用
申請現場產品演示

申請現場產品演示

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

申請現場產品演示
開始實時聊天

開始實時聊天

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

開始實時聊天
要求回電

要求回電

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

要求回電