電池、充電器及電源站
探索全新 Nuron 電池及充電器
Nuron 為您的工地全面升級動力


確保工具持續運作

充電配件

善用數據優勢
更長運作時間.更少停工時間


專為嚴苛工地而設
配備密封式電子元件、玻璃纖維外殼及外部防撞設計,為耐用度而打造。

升級散熱管理
實心模組設計,讓電池運作更冷卻。 充電器配備主動散熱系統,在充電期間有效降低電池溫度。

充電速度快最多達 70%
支援閃充技術及主動冷卻系統,並整合資料模組, 即使進行資料傳輸,亦可持續不間斷充電。

更安全的充電體驗
充電器具備智能電壓及溫度保護機制,進一步提升使用安全。

使用 Flash Charging,最多減少 70% 停工時間
進行中高強度工序(例如以 SDS Max TE 50‑22 鑽孔,或使用 SC 30WR‑22 圓鋸切割)時,是否需要頻繁更換電池? 配合 B 22‑260 電池 及 C 8D/DC‑22 充電器的閃充技術,即可大幅縮短充電時間。 在 Boost 模式下,充電速度比使用單一 C 8‑22 充電器快 超過兩倍。
1 × B 22‑260 + C 8D/DC‑22


2x B 22-260 on C 8D/DC-22


* 測試條件:
充電時間以 C 8D/DC‑22 雙電池閃充充電器於 Boost 模式下量度。Boost 模式僅於使用一顆 B 22‑260 電池時自動啟動;當同時放入兩顆或以上電池時,充電器會切換至並聯充電模式。 測試於 25°C 環境溫度及受控條件下進行,實際結果可能因工作環境、工具使用及應用情況而有所不同。
整合式連線功能

更少停工時間
當 Nuron 電池需要更換時,自動發出通知,讓您迅速安排替換,減少停工。

更少遺失工具
輕鬆查閱工具及設備的最後位置資訊,更快尋回遺失的工具。

更低額外成本
避免重複購買。清楚識別閒置、使用不足或囤積的設備,並重新調配至真正需要的位置。
更出色的充電方式,由您自主配置

打造屬於您的多插槽充電系統
已經擁有 Hilti 單槽充電器?
只需於 Charging Dock CI D 4‑22 上安裝四個 C 4‑22、三個 C 6‑22,或兩個 C 8‑22 充電器,無需額外工具,即可自行組裝多插槽充電器,並支援 並聯充電。
選擇你的 Nuron 電池及充電器
常見問題
所有 Nuron 電池均可兼容所有 Nuron 充電器。不過,為了配合你的工作需要並達至最佳充電效能,我們建議以下充電器及電池組合:

輕量級應用
適合輕巧工具或長時間使用的應用,建議使用輕身的 Nuron 電池,並配合 C 4‑22 或 C 6‑22 充電器。

中量級應用
適合中等功率工具及一般工地使用,建議選用中容量 Nuron 電池,並配合 C 6‑22 或 C 8‑22 充電器。

重量級應用
適合高負載或高耗電應用,建議使用高容量 Nuron 電池,並配合 C 8‑22 或 C 8 DC‑22 雙槽充電器。
使用正確的充電器
如果您將 Nuron 電池與正確的充電器配對,它們的充電速度會更快。請參閱上述資訊,了解哪些電池應與哪些充電器一起使用。
選用合適的電池
選擇適合工作的 Nuron 電池容量,有助平衡重量、功率及續航時間,提升工作效率。
妥善存放電池
存放電池時,避免高溫、嚴寒或陽光直射。請在不用時將電池從充電器取出,並保持清潔乾爽。
使用智能電池狀態顯示
Nuron 電池內置健康狀態檢查功能,可即時查看電池狀態。如需檢查,只需按下並長按電池按鈕約 3 秒;當指示燈顯示為綠色,即代表電池仍可正常使用。
Hilti C 8D/DC‑22 雙槽快充充電器可同時為兩顆電池進行平行充電,充電速度與單槽 C 8 充電器同樣迅速。當 C 8D/DC‑22 快充充電器 的其中一個充電槽只放置一顆電池時,系統便會自動啟動 Boost Mode*。在 Boost Mode 下,電池充電速度最快可提升至原來的 2 倍。
如果你需要頻繁更換電池,建議配搭 B 22‑260 電池 及 C 8D/DC‑22 雙槽快充充電器 並啟用 Boost Mode,在連續的中量級應用後,最快只需 21 分鐘** 即可完成快充。
如果你較著重續航時間,且不需要頻繁更換電池,建議使用 B 22‑290 電池 配搭 C 8D/DC‑22 雙槽快充充電器 並啟用 Boost Mode,在連續的中量級應用後,最快只需 43 分鐘** 即可完成快充。
* Boost Mode 只適用於 B 22‑260 及 B 22‑290 電池,並僅於電量達至 80% 前有效。
** 充電時間以電池由 0% 充至 80% 為準。
實際充電時間可能因環境溫度及應用情況而有所不同。
不是。Nuron 採用統一的 22V 平台,所有 Nuron 電池均可使用任何 Nuron 充電器進行充電。
不過,為了獲得最佳充電時間,我們建議使用上方的電池與充電器配對建議工具。
不是。Nuron 連接功能(Connectivity)只適用於擁有充電器,並已登記加入 Hilti Fleet Management 的客戶。
我們建議將充電器連接至穩定的電源供應。
充電器設計可於指定電壓範圍內正常運作;如出現電壓突然波動或下降,安全保護功能將會啟動,充電時間一般不會出現明顯變化。
會。在極端高溫或低溫環境下,或視乎電池本身溫度,充電時間可能會有所增加。
為確保更長的電池壽命、更高的工作效率及為使用者提供更佳保障,我們建議遵循以下指引:
電池存放及處理
避免將電池存放於超過 40 °C 的環境
避免極端天氣,切勿將電池放置於狹小、密封或陽光直射的地方
只使用適用於 Nuron 系統的 Hilti 原廠充電器
充電完成後,請將電池從充電器取出
如長時間不使用電池,建議存放於約半電量狀態
避免在電池非常高溫時進行充電
切勿散裝運輸電池
安全建議
建議操作及存放溫度介乎 ‑17 °C 至 +60 °C
避免電池跌落或受到撞擊
使用 Nuron 電池狀態顯示功能定期檢查電池健康狀況,以確保最佳效能
妥善處理高溫電池,以免造成損壞
保持電池遠離雨水、濕氣及液體
如電池表面有污垢或碎屑,請以乾刷或乾布清潔
如需存放已損壞的電池,請將電池放置於不易燃的容器內,並以乾沙、碳酸鈣 (CaCO3/粉筆粉) 或矽藻土(Vermiculite) 覆蓋電池。
請將容器交回 Hilti 門市,或向本地政府的垃圾處理部門或公共衞生及安全機構查詢合適的棄置安排。
如發生電池起火情況,請使用鏟子將電池鏟起並放入一桶水中,並將電池浸泡於水中最少 24 小時
電池健康狀態是指鋰離子電池剩餘的使用壽命。所有鋰離子電池都會隨使用時間而出現容量及效能下降,不論是工具用電池,還是手提電腦或手機電池。在 Nuron 平台中,健康狀態功能可協助你判斷何時需要更換電池,確保工具維持最佳生產力。
請注意,此系統並不會偵測因誤用而引致的電池潛在故障,例如跌落、刺穿或外部熱力損壞等。
不需要。鋰離子電池毋須在充電前完全放電,其設計非常靈活,部分充電或放電不會因「記憶效應」而縮短電池壽命。
Nuron 電池採用高品質鋰離子電芯,專為提供高效能及長使用壽命而設。實際電池壽命會因多項因素而有所不同,包括所使用的工具類型、用力程度、使用頻率及環境溫度等。你可隨時透過 Nuron 電池健康狀態顯示 檢查電池狀態,系統會顯示是否需要更換電池。