如何選擇最佳探測系統

喜利得混凝土掃瞄器

喜利得提供多元化的探測系統,供你偵測藏於混凝土和基礎材料內的鋼筋、管道、帶電電線和其他物體。

系統的選擇視乎你的需要,究竟是要偵測鋼筋、帶電電線,抑或是掃瞄大型結構。

喜利得充電式探測系統專為進行非破壞性測試而設,能於鑽孔、取芯、切割和鋸切時避免撞擊。

快速連結

向工程師查詢

  • 如有任何技術問題,歡迎隨時與我們聯絡。

    8228-8118
喜利得PS 50多功能探測儀

喜利得PS 50多功能探測儀

這個實用的多用途工具能於多種基礎材料中找出不同類型的物體,最大深度可達15厘米。喜利得PS 50多功能探測儀能有效找到金屬或塑膠管道、帶電電線、木料以及金屬鋼筋等物體的位置。

了解更多
PS 300 鋼筋探測儀

數碼時代的結構分析工具

智能、 簡單、可靠。 了解智能PS 300 鋼筋探測儀如何輕鬆地將混凝土掃描綜合至 BIM 工作流程中

了解更多

喜利得探測工具的過人之處

Hilti PX 10 Transpointer detection system

我們的探測工具擁有充電、防震、防塵及防水特性,並提供實時掃瞄結果,讓你在工地現場進行標記。

我們亦提供喜利得探測軟件,以進行更詳盡的掃瞄分析、列印報告、將掃瞄數據歸檔,並將掃瞄數據整合到其他CAD軟件應用程式。

要求免費的現場示範服務

聯絡喜利得團隊,以要求免費的示範服務或了解更多資訊。我們樂意到現場,或是透過互聯網和電話為你提供協助。