Hilti Shop App 限時 9 折優惠!由11月16日至12月11日,凡於Shop App 購買指定耗材結, 帳時輸入優惠碼 HILTIAPP26 工具耗材即可享戶口價再9折優惠!

電鎚鑽

全新無線流動體驗,提供前所未有的強勁鎚擊性能,輕鬆應對最嚴苛的混凝土工程。
大型工程即將展開?

探索我們全新無線電鎚鑽系列

適用於艱苦任務的高峰效能

功率

鑽孔

為您的應用提供穩定的功率:鋼筋、錨固、通孔。
控制

鑿破

從輕巧精準到更堅硬的物料,更易於切割和切割。
精準度

空心鑽孔

為管道穿透、電源插座或水電管建立更準確的孔。
衝擊

清拆鑿破

經過堅固的混凝土、石頭和剛陽而設計。
功率

鑽孔

為您的應用提供穩定的功率:鋼筋、錨固、通孔。
控制

鑿破

從輕巧精準到更堅硬的物料,更易於切割和切割。
精準度

空心鑽孔

為管道穿透、電源插座或水電管建立更準確的孔。
衝擊

清拆鑿破

經過堅固的混凝土、石頭和剛陽而設計。

    專為生產力和安全性而設計

    高效能Nuron電池平台

    配合最佳充電器及耗材使用,有助提高工作效率

    主動扭矩控制 (ATC)

    如果鑽頭卡住,停止工具主體不受控制地旋轉

    主動消震 (AVR)

    讓工作更舒適,減少使用者疲勞,幫助提高全天生產力

    除塵系統

    減少細小灰塵,同時鑽孔高達 97%(需要真空),從而支援更高效、更安全的工作

    有線或無線

    選擇您的電源

    對於需要高流動性或施工現場供電受限的應用,建議選用配備 Nuron 電池平台的 Hilti 充電式電鎚鑽。 至於需要長時間連續施工,而流動性並非關鍵的工序,有線電鎚鑽則是更理想的選擇。 無論選擇充電式或有線方案,您都可全面體驗 Hilti 一貫的卓越動力與穩定性能。 無論無線還是有線:您都會體驗到 Hilti 的全部力量和效能。

    充電式

    只需充電即可完成*


    高達
    22
    洞
    直徑 22 毫米,深 22 厘米

    有線

    何時使用有線


    大量現場應用
    穩定的電源供應

    * 根據內部測試:

    TE 70-22 無線電鎚鑽 
TE-YX 鑽頭 1x B 22-290 Nuron 電池 工作現場條件,例如溫度、濕度、灰塵水平和正在處理的材料,只需充電一次,即可顯著影響最大工作量。

    “耐用.輕巧.強勁。 這系列無線電鎚,完美地滿足了所有要求”

    為您的工具配置全面升級動力

    常見問題

    要最大限度地擴大 Hilti 無線電鎚鑽的覆蓋範圍, 請選擇專為一流無線性能而優化的電池、充電器和插入系統。

    電池

    對於像 TE-60 這樣的大型電鎚鑽, 選擇 B 22-290 Nuron 電池 — Hilti 容量最高的 22V 鋰離子電池。兼容所有Nuron無線工具。

    充電器

    C 8-22 Nuron 終極充電器是我們為 Nuron 電池充電的最快方法, 可在 30 分鐘內恢復供電。

    耗材

    要幫助你將工作效率發揮到極致, 請選用 Hilti Ultimate 系列耗材。例如, 使用Ultimate線鑽頭可提供高達30%的更快鑽孔速度, 幫助您擴大觸角, 獲得更多孔。

    Hilti 提供多種高效能尿墊, 專為最大程度提高應用效率和耐用性而設計。

    適用於混凝土及砌體的鑽頭:

    • SDS Plus(TE-C或TE-CX) : 這些鑽頭專為鑽入混凝土、石材和磚塊的錨定而設,  適合較小的電鎚鑽子。

    • SDS Max(TE-Y或TE-YX) : 專為較大的電鎚鑽 而設計, 這些鑽頭可以處理重型應用, 例如鑽入加固混凝土或形成大直徑孔。

    鑿

    對於混凝土/石材中的爆破、碎裂和精準斷裂, 請使用尖頭/扁平鑿(TE-C/TE-Y) 。自我研磨設計(例如 TE-CX SM) 有助於減少停機時間。

    粉塵管理

    跳過手動孔清潔。當您將我們的 TE-CD 或 TE-YD 空心鑽鑽頭與經批准的 Hilti 結構空位結合時, 在鑽鑽鑽時會清潔孔。這有助於使鋼筋安裝更加可靠, 同時減少灰塵暴露。 

    止位鑽頭

    對於 HSC 底置錨定裝置, 使用停止鑽頭(例如 TE-C-HSC-B) 。

    1. 取出電池或拔除電源

    在清潔之前, 請務必拔除有線工具的插頭或從無線型號中取出電池, 以防止意外啟動。

    2. 去除頑固污垢

    小心清除工具中的頑固污垢。

    3. 清潔通風口

    如果有的話, 用乾軟的刷仔細清潔通風口。

    4. 清潔外殼

    僅使用微濕的布清潔外殼。切勿使用含有矽的清潔劑, 因為它們可能會攻擊塑膠零件。使用乾的清潔布清潔產品接觸點。

    1.中斷電源連接

    儲存前, 請務必拔掉有線工具的插頭, 或從無線型號中取出電池。

    2. 選擇合適的位置

    將產品(及電池) 存放在陰涼乾燥的地方, 兒童或未經授權人士不可取用。切勿將電池置於陽光直射、熱源或玻璃後。


    4. 儲存前後檢查

    每次使用前及長時間存放前後, 檢查產品和電池是否損壞。


    20 年有限保養

    材料和工藝

    對於幾乎所有工具, 我們將維修或更換因材料或工藝缺陷而破裂的部件, 為期 20 年。不包括任何額外索償。

    2年損耗保障

    無費用保障

    我們將自購買日起 2 年內免費維修大部分工具。這包括零件、勞工和託運。在無費用保障期後, '您將支付維修費用, 但費用上限為

    3 天維修周轉時間

    3 天維修

    您通常會在訂購維修後三天內收到工具。我們甚至會在你的工作地點拿起你損壞的工具, 並將其送回同一個地方 。

    立即選購

    喜利得電動工具的維修條款及條件

    點擊這裡

    獲取電鎚鑽