何時使用混凝土掃瞄器

探測工具和系統的一般應用

Hilti detection systems typical applications

在工地施工時,與隱藏物發生撞擊的情況很常見。

 

因此,喜利得探測系統專為偵測管道、帶電電線或鋼筋而設,務求在鑽孔、取芯、鋸切或切割時,避開這些障礙物。

 

我們的充電式探測系統具防震、防塵和防水特性,專為以下用途而設:

  • 探測藏於混凝土、磚頭、磚石等基礎材料之中的金屬及非金屬物體。
  • 鋼筋的非破壞性結構檢測 –  估計混凝土面深度以及鋼筋的位置、大小和尺寸。
  • 管道 – 探測金屬和非金屬管道,例如塑膠和PVC。
  • 帶電電線 – 找出電纜管的位置。
  • 其他物體 – 探測木料、結構性加固鋼、後張電纜(PT電纜)、預應力鋼纜(PS鋼纜)及混凝土橫樑等。
  • 找出多個分佈範圍較複雜、較廣的內嵌物 – 這對橋樑或隧道等大型結構特別實用。
  • 找出鑽頭的退出點,並量度其長度及角度。

上述資訊有助於正確固定安卡錨栓和鋼筋,以避免撞擊或令鑽頭受損。

快速連結

向工程師查詢

  • 如有任何技術問題,歡迎隨時與我們聯絡。

    8228-8118

探測系統的一般應用

Hilti PS 250 Ferroscan detection system

結構分析和檢測

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

混凝土鑽孔、取芯、鋸切和切割

Hilti PS 200 Ferroscan detection system

樓宇驗收檢查

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

抗震升級

使用喜利得探測工具和軟件有諸多好處。

首先,毋須切割現有結構外。

此外,可提升安全性,預防工地意外,例如切斷帶電電線或PT電纜等。

最後,還可以避免工程延誤,並減少因結構損壞、維修或重工而產生的高昂成本。

非破壞性結構分析

喜利得PS 250鋼筋探測系統經專門設計,毋須鑽鑿現有結構,便能進行鋼筋檢測及非破壞性結構分析:

  • 分析混凝土面深度,最深可達10厘米。
  • 輕鬆快捷地大範圍掃瞄混凝土。

使用喜利得PS 250鋼筋探測儀掃瞄時,實時2D及3D影像會顯示在掃瞄器的螢幕上,方便你對工地進行標記。

如需更詳盡的掃瞄結果分析,可選用喜利得PROFIS探測軟件及鋼筋探測繪圖軟件。

喜利得PS 250鋼筋探測系統

喜利得PS 250鋼筋探測系統

偵測藏於混凝土中的鋼筋,並估算鋼筋的大小、直徑,以及混凝土面深度。記錄掃瞄數據後,將其匯出至喜利得PROFIS軟件,以作進一步的結構分析。

了解更多
Hilti PS 50 Multidetector

喜利得PROFIS鋼筋探測繪圖軟件

將多張掃瞄整合成最大面積為45米 x 45米的清晰總覽圖,以察看混凝土的加固情況及混凝土面深度不足的地方。

了解更多
喜利得PROFIS探測軟件

喜利得PROFIS探測軟件

詳細分析掃瞄數據、列印統計報告、將掃瞄數據歸檔以備後用,並將掃瞄數據整合到其他CAD軟件應用程式。

了解更多

於鑽孔、切割或取芯前探測隱藏物體

於鑽孔、取芯、切割或鋸切前,務必探測內藏的管道、鋼筋、電纜和其他隱藏物,以避免撞擊、損壞以及潛在的昂貴維修:

  • 鋼筋 – 若鑽鑿到鋼筋,很可能會令混凝土面、工具和鑽頭受損。
  • 後張鋼纜(PT電纜) – 若鑽鑿到PT電纜,很可能會破壞結構的穩定性和建築物的安全性。此外,亦會對人身安全構成威脅。若鋼纜一分為二,很可能會高速脫離混凝土結構,而造成人身傷害。
  • 電纜管(帶電電纜 )– 可能導致嚴重受傷、甚至是致命的觸電事故。
  • 水管 – 若鑽鑿到水管或充水的空隙,可能會造成漏水而令建築物損毀。
  • 鐵絲網 – 若鑽鑿到鐵絲網、結構樑、安卡錨栓或其他內嵌物,便會造成重大損失。

能妥善處理以上情況的喜利得探測系統包括:

喜利得PS 50多功能探測儀

喜利得PS 50多功能探測儀

這個實用的多用途工具能於多種基礎材料中探測到不同類型的物體,最大深度可達15厘米。喜利得PS 50多功能探測儀能有效找到金屬或塑膠管道、帶電電線、木料以及金屬鋼筋等物體的位置。

了解更多
Hilti PS 250 Ferroscan System and PSA 200 Tablet

喜利得PS 250鋼筋探測系統

專為非破壞性測試而設,用於偵測混凝土鋼筋,並估算鋼筋的大小、直徑,以及混凝土面深度。

了解更多
Hilti PS 1000 X-Scan detection system and PSA 200 Tablet

喜利得PS 1000多功能探測儀系統

專為大範圍掃瞄而設,用於偵測多層基礎材料中的金屬及非金屬物體(包括帶電電線),最大深度可達30 厘米。

了解更多

要求免費的現場示範服務

聯絡喜利得團隊,以要求免費的示範服務或了解更多資訊。我們樂意到現場,或是透過互聯網和電話為你提供協助。