添加到購物車
添加到購物車
前往購物車
Hilti firestop Cast-in Device CFS-CID

防火保護的重要性

防火規例、人身安全及遏制火災

防火系統能在火災發生時,有效拯救生命和控制對建築造成的破壞,同時亦是法例規定的基本要求。

在火災發生時,被動防火系統能有效制止火勢、濃煙和有毒氣體的蔓延。

系統能堵塞因貫穿管道、電纜和接縫,而在防火區牆身、天花和地板上所造成的縫隙。

因此,不管你的建築工程為何,亦應由一開始便將被動防火系統納入為設計要素。

喜利得提供多元化的防火產品、設計軟件和技術支援,以助進行防火系統設計和規格設置。

如何設計有效率的防火系統

Hilti firestop Cast-in Device rebar

Passive fire protection systems are designed to block flames, smoke and toxic gases spreading through a building by blocking gaps in fire-rated walls, ceilings and floors.

If just one of these gaps leaks, then the fire protection system is no longer efficient.

When designing passive fire protection systems it’s therefore important to use a range of firestop solutions and not just one product. This helps you to:

  • Ensure all the gaps are blocked in a fire-rated area, and that these penetrations work together to stop the spread of fire.
  • Find firestop products, which can work for a wide range of sizes and shapes of cables, pipes, joints and penetration holes.

向工程師查詢

  • 如有任何技術問題,歡迎隨時與我們聯絡。

    8228-8118

永遠的最佳防火解決方案

Hilti firestop for architects
適用於建築師的防火方案 了解更多
Hilti firestop for electrical and mechanical planners and engineers
適用於電力和機械規劃師的防火方案 了解更多
Hilti firestop for general contractors
適用於一般承建商及項目經理的防火方案 了解更多
Hilti firestop for building owners and specialist consultants
適用於業主和專業顧問的防火方案 了解更多

喜利得防火產品遵循國際防火安全規範,而且易於安裝和檢測。

此外,產品採用遇火膨脹型物料,在火災發生時會膨脹擴張,從而堵塞物料熔化時形成的縫隙。

我們的防火產品能有效提升建築性能

喜利得防火產品不只防火,還具以下效能:

  • 改善建築隔音- 堵塞能傳播聲音的縫隙。
  • 改善建築位移– 最大限度地減少震後影響、管道系統的熱運動、工業設施的結構變形或振動。
  • 預防建築物的黴菌滋生和霉變 – 喜利得防火產品亦具防霉效用,對醫院設計特別有幫助。
  • 提升建築可持續性和綠色建築等級 – 我們提供如揮發性有機化合物含量等產品資訊,以確保符合LEED與BREEAM認證。

Log in to proceed
需要幫助? 聯繫我們
立刻登記
聯繫我們
聯繫我們