添加到購物車
添加到購物車
前往購物車

如何為電線穿孔進行防火保護

適用於建築服務、發電廠、工業設施和數據中心的防火方案

Hilti firestop for  electrical penetrations

喜利得致力提供多元化的防火解決方案,適用於以下範疇的電力用途:

  • 發電廠和工業設施
  • 建築服務
  • 數據中心和電訊設施

喜利得防火解決方案可輕鬆安裝和檢測,具有預製及專門設計的特點,因此易於改裝和維護。

此外,產品遵循最嚴謹的人身安全國際標準,例如ASTM和EN,而且符合ETA和UL規範。

我們提供多元化防火解決方案

喜利得防火產品為新建和翻新的建築提供創新的解決方案:

  • 喜利得防火套筒適用於砌磚、石膏板牆壁和地板中的單一電纜和電纜束圓形開口。
  • 喜利得防火磚和防火插件適用於密封牆壁和地板的臨時或永久性開口。防火磚針對大型開口,防火插件則針對小型或中型開口。
  • 喜利得防火發泡劑適用於單一電纜、電纜束、電纜托架、電線槽及多重穿孔的大型開口。

向工程師查詢

  • 如有任何技術問題,歡迎隨時與我們聯絡。

    8228-8118

我們如何幫助你進行設計和規格設置

我們能於工地現場或透過互聯網和電話幫助你進行設計和規格設置:

  • 設計工具 – 使用具豐富資料的喜利得BIM/CAD文庫,以及易於安裝的喜利得防火按鈕設計軟件,軟件可自動識別需進行防火保護的穿孔並提供防火解決方案建議。
  • 現場支援 – 喜利得工程師會親身前往工地現場,協助你進行規格設置及選擇適合的解決方案。
  • 專門設計 – 透過電話或互聯網與我們聯絡,尋找最適合你設計的產品和資料文件。
  • 技術文件 – 瀏覽我們的網上技術庫,以查看前期規劃文件、技術數據表和批准文件。只需剪下圖紙和文本,然後直接貼到你的設計中。

了解更多資訊

Log in to proceed
需要幫助? 聯繫我們
立刻登記
聯繫我們
聯繫我們