添加到購物車
添加到購物車
前往購物車

如何為線性及周邊接縫進行防火保護

適用於移動和防水接縫的防火解決方案

Hilti firestop for perimeter joints

為圍牆設置防火間隔帶來獨特的設計挑戰。

如其他施工接縫一樣,幕牆接縫會不斷在移動,在建築結構之間移位。

接縫在施工期間或施工完成後,亦可能受天氣、戶外及戶內因素影響。

因此,當你為幕牆選擇防火解決方案時,需考慮移動、滲漏及防水等級等問題,以免將來承擔高昂的翻新費用。

當你為建築物周邊的石板邊緣選擇防火方案時,應考慮選用與建築外層兼容的防火系統。

此系統可能包含多種元件,例如幕牆組件、預埋式混凝土板或冷成型鋼架和鋼板。

適用於線性及周邊接縫的喜利得解決方案

適用於線性及周邊接縫的喜利得防火解決方案包括:

  • 喜利得防火膠和喜利得接縫噴劑 – 最廣泛應用於石板邊緣的防火產品。
  • 喜利得頂軌防火膠 – 包裹石膏板接縫和混凝土平板之間的軌道。
  • 供外部使用的多元化防火系統。
  • 此外,我們是首家為了滿足設計需求,提供具專利及認證的落地玻璃視覺系統產商。

喜利得防火解決方案易於安裝和檢測。

不但遵循最嚴謹的國際標準,例如ASTM和EN,而且符合ETA和UL規範。

向工程師查詢

  • 如有任何技術問題,歡迎隨時與我們聯絡。

    8228-8118

我們如何幫助你進行設計和規格設置

我們能於工地現場或透過互聯網和電話幫助你進行設計和規格設置:

  • 設計工具 – 使用具豐富資料的喜利得BIM/CAD文庫,以及易於安裝的喜利得防火按鈕設計軟件,軟件可自動識別需進行防火保護的穿孔並提供防火解決方案建議。
  • 現場支援 – 喜利得工程師會親身前往工地現場,協助你進行規格設置及選擇適合的解決方案。
  • 專門設計 – 透過電話或互聯網與我們聯絡,尋找最適合你設計的產品和資料文件。
  • 技術文件 – 瀏覽我們的網上技術庫,以查看前期規劃文件、技術數據表和批准文件。只需剪下圖紙和文本,然後直接貼到你的設計中。

Log in to proceed
需要幫助? 聯繫我們
立刻登記
聯繫我們
聯繫我們