添加到購物車
添加到購物車
前往購物車

如何為配管穿孔進行防火保護

適用於暖氣、水管、空調、通風和冷卻的防火方案

Hilti firestop collars CFS-C EL

喜利得致力為各種配管用途提供防火解決方案,包括:

  • 暖氣
  • 水管
  • 空調
  • 通風
  • 冷卻

我們的防火產品遵循最嚴謹的國際標準,例如ASTM和EN,而且符合ETA和UL規範。

我們提供多元化防火解決方案

我們的預製裝置內置防火物料,因此可輕鬆安裝和改裝。檢查人員亦清楚知道防火保護穩妥置於產品內。

  • 預埋式 - 對混凝土地板或加鋪混凝土的金屬板進行配管貫穿前的最佳選擇。
  • 插入式 - 對混凝土地板或加鋪混凝土的金屬板進行配管貫穿後的最佳選擇。
  • 膨脹型環狀防火圈 – 適用於地板和牆身的配管穿孔,並適用於複雜的配置,例如傾斜的管道和彎管等。
  • 防火磚和防火墊 – 適用於機械、電力及大型開口
  • 防火帶及防火繃帶 – 適用於塑料管和金屬管(有無絕緣材料皆可)。
  • 防火膠
  • 防火發泡劑
  • 防火泥

向工程師查詢

  • 如有任何技術問題,歡迎隨時與我們聯絡。

    8228-8118

我們如何幫助你進行設計和規格設置

我們能於工地現場或透過互聯網和電話幫助你進行設計和規格設置:

  • 設計工具 – 使用具豐富資料的喜利得BIM/CAD文庫,以及易於安裝的喜利得防火按鈕設計軟件,軟件可自動識別需進行防火保護的穿孔並提供防火解決方案建議。
  • 現場支援 – 喜利得工程師會親身前往工地現場,協助你進行規格設置及選擇適合的解決方案。
  • 專門設計 – 透過電話或互聯網與我們聯絡,尋找最適合你設計的產品和資料文件。
  • 技術文件 – 瀏覽我們的網上技術庫,以查看前期規劃文件、技術數據表和審批文件。只需剪下圖紙和文本,然後直接貼到你的設計中。

聯繫我們
聯繫我們