更新數量。
請注意, 由於包裝數量, 我們更新了訂單數量。
請注意, 由於包裝數量, 我們更新了訂單數量為 {0}請注意, 由於包裝數量, 我們更新了訂單數量為 {0}。
建築資訊模型(BIM) 正在顛覆工程的設計和管理方式。
BIM並非一般設計軟件這麼簡單,而是能有效促進擴展項目團隊協作的過程。
透過整合式BIM數碼工具和工程服務,為建築工程提供端對端工作流程方案。
BIM的好處包括:
減少錯誤和成本
找出2D和3D模型之間的潛在衝突,確保工程的精準性。
透過雲端平台加速協作
實時共享設計,不但可加強團隊合作、防範錯誤、節省開會或電郵來往的時間,更可以在工程落地前,讓工程師找出衝突元素。
連接更廣泛的設計生態系統
透過喜利得BIM/CAD文庫,輕鬆將3D物件直接匯入到AutoCAD®、Revit®和Tekla Structure,將你精細的喜利得應用設計完全融入到建築設計之中。
直接整合到AutoCAD®、Revit®和Tekla Structure
喜利得BIM/CAD資料庫藏有大量喜利得產品的3D及2D BIM/CAD物件,全部皆可直接整合到頂尖建築設計軟件,例如AutoCAD®、Revit®和Tekla Structure。
除了資料庫功能外,文庫還可以讓你選擇設計和施工所在的國家,以確保符合國際規範。
探索喜利得BIM/CAD文庫,其功能包括:
按名稱或類型搜索安卡錨栓、直接緊固件、防火系統及模組化吊掛系統等物件。
選擇2D或3D模型,所有物件皆附有詳盡的技術數據,例如大小、物料、喜利得產品號碼和其他重要資訊。
將物件直接整合到設計。
匯出並儲存產品模型,以供日後使用。
快速連結
要查看帳戶的具體價格和內容,請選擇適當的帳戶。