更新數量。
請注意, 由於包裝數量, 我們更新了訂單數量。
請注意, 由於包裝數量, 我們更新了訂單數量為 {0}請注意, 由於包裝數量, 我們更新了訂單數量為 {0}。
我們致力提供校準服務,以測試及調整你的喜利得測量工具,包括:
喜利得工具均具備高精度品質,然而,其精準度可能會受惡劣的環境條件影響,例如儲存不當、溫度波動或處理不當等。精確度亦可能會因嚴苛的日常應用而逐漸受到影響。
因此,我們建議你定期校準工具,至少每年一次。
在某些情況下,你可能需要更頻繁地校準工具,因此,請參閱你公司的內部質量政策,以了解內部審計的要求。
我們還建議你定期對工具進行實地測試,特別是在執行關鍵測量任務之前,又或是你的工具曾承受嚴苛環境的挑戰。
如欲進一步了解相關資訊,請參閱工具的操作說明書。
我們的服務分為三個階段:
1. 精度驗證
我們會將工具的實際精度,與工具使用手冊中,「製造商規格」所定明的精度作比較。
2. 調整、清潔服務
若工具與原始規格不符,我們會調整雷射水平儀或探測器,以恢復其精度。
3. 文件
最後,我們會提供一份書面報告,列明各測量項目的輸入和輸出測試值。我們還會附上服務證書,證明該工具符合其原始製造商規格。
請注意,喜利得的驗證程序未經ISO 17025或其他專門為校準實驗所而設的認證標準認證。
請參閱你公司的內部質量政策,以檢查是否需遵從諸如ISO 17025等標準進行校準。
如有任何問題,請聯絡喜利得團隊。
要查看帳戶的具體價格和內容,請選擇適當的帳戶。