Hilti ON!Track asset management

有效管理你的工具和設備

高透明度的工具和設備管理方式:喜利得ON!Track 雲端解決方案

哪個地方正在使用混凝土攪拌機?鑽石鑽孔工具需要在建築工地使用多久?工具和設備何時需要維修?要逐一解答這些日常的工具及設備管理問題,可能需要花費大量的時間和精力,亦可能衍生其他相關問題,例如員工若花費過多時間尋找答案將成為管理工具的額外成本,或由於管理不善致使欠缺特定工具和設備而無法完成某項工作,便可能影響到工程的進度。

喜利得ON!Track是一項最嶄新的管理及解決方案,助你解決工具和設備管理上的難題。憑藉我們這個雲端軟件,每一項現有工具和設備都會被記錄、登記,並有效地進行管理。

此外,ON!Track能為你和員工的問題提供答案及可靠的資訊。你可以清楚知道建築工地上有什麼工具和設備、所在地方、狀況、和使用者 。

最後,喜利得ON!Track有助你了解員工的安全及培訓資訊。你能透過軟件輕鬆存取及紀錄所有必需和現有的證書,以及工具和設備的維修保養期和工人培訓的日期。喜利得ON!Track能提高公司的效率。

已經是ON!Track用戶?

需要更多有關ON!Track的資訊?

資料與數據

90 小時

尋找時間
每個月在建築工地上尋找設備的平均時間約為90小時。

65 %

客戶難以進行追蹤
有65%客戶在追蹤所需證書和維修保養期時遇到困難。

6 項工具

遺失不見
每個月平均有六項設備遺失不見。

50,000 港元

失設備的花費
每年因設備遺失所花費的平均開支約為50,000港元。

使用ON!TRACK前後──兩個不同世界

Hilti ON!Track asset management

使用ON!Track前

• 耗時的設備管理工作:以筆錄、製作清單或Excel的方式追蹤工具及設備。

• 缺乏透明度:員工無法準確得知工具及設備所在地方、用途或狀況。

• 成本高昂:公司因遺失工具及設備而損失大量金錢。

Hilti ON!Track asset management

使用ON!Track後

• 提高可用性和效率:設備的管理方式具透明度,很容易便可找到。

• 效率高的流程:透過易於使用的軟件和現代化的硬件,輕鬆管理工具及設備。

• 安全:員工能清楚知道所需證書和工具維修保養期。

如欲了解喜利得ON!Track 如何為你的公司帶來效益,我們很樂意與你詳談。就與你所在地區的喜利得ON!Track專員預約會面:

如欲了解喜利得ON!Track 如何為你的公司帶來效益,我們很樂意與你詳談。就與你所在地區的喜利得ON!Track專員預約會面:

如有任何問題,可透過我們的即時對話功能,即時獲得答覆。

聯繫我們
聯繫我們