Image alt text (optional)

順豐提貨點自取服務

不再錯過送貨時間,不再浪費時間等待,取貨輕鬆又快捷

自取站和自提櫃資訊

  • 訂單處理費全免
  • 訂單截止時間下午2點
  • 超過 1000 多個自提地點 ,自取點的營業時間可能有所不同,詳情請參閱順豐網站*
  • 可標準訂單,自提站<80kg,自提儲物櫃<20kg **
  • 此服務無法在送貨單上簽名作為送貨證明
  • 澳門暫不提供此服務

*如果您在喜利得網站上找不到您心儀的自取點,請聯絡客服尋求協助

**如果包裹尺寸超出限制,我們的客服將聯絡您進行特殊安排

操作說明

一般自取訂單將於下單後隔日即可取貨,具體視乎實際交通情況及送貨情況而定。顧客無法選擇這些訂單的取貨日期

1. 貨物在順豐站或順豐儲物櫃提貨時,收件人應收到順豐速運發來的提貨碼短信。請注意收到簡訊後48小時內取貨,以免順豐收取額外倉儲費(點擊此處)

2. 任何人提貨時必須出示提貨通知。在離開取貨點之前,請確保您已提貨正確的訂單。

常見問答:

物品有什麼限制嗎?

火藥、化學產品和長貨物不適用於此服務。目前每張訂單的重量限制為80KG。

我如何知道訂單是否成功下單?

成功下單後,您將收到來自喜利得的訂單確認電子郵件。

我如何知道我的訂單已送達並可取貨?

當訂單可供取貨時,我們的合作夥伴順豐速運將透過簡訊向您發送提貨通知。如果您沒有收到任何通知,請聯絡客戶服務。

我可以選擇取貨日期嗎?

無法選擇取貨日期。截止時間(下午2點)前下單,順豐速運會收到訂單,並於隔天送達。

我什麼時候可以取貨?

順豐收到訂單後,僅需1天送達,48小時內取貨,避免順豐收取額外倉儲費。各接送點的營業時間請點選此處查看。

訂單如何取貨?

透過順豐的取貨通知上的取貨密碼/簡訊來取貨。

取貨地點會將訂單保留多久?

抵達後48小時內, 未取貨的訂單將收取額外倉儲費。取貨地點會保留訂單 3 天。如到時仍未提取訂單,順豐速運會將訂單退還給喜利得。

立即尋找順豐自提點