Prokit
r24587086
吸塵器 VC 2L-22 PK #2466242
技術資料
喉管末端氣流
41 l/s
喉管末端氣流
23 l/s
最大真空力
9 kPa
水容量
8.1 l
灰塵容量
9 kg
塵埃級別
L
能源
充電式
A量聲量等級
86 dB (A) 1
A量聲壓等級
73.6 dB (A) 2
額定輸入功率
330 瓦
尺寸 (長*寬*高)
380 x 275 x 296 mm
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
- 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
文件
pdf 操作說明 VC 2L-22 PK, 阿拉伯语, 保加利亚语, cn, 捷克语, 丹麦语, 德语, 希腊语, 英语, 西班牙语, 爱沙尼亚语, 芬兰语, 法语, 希伯来语, 克罗地亚语, 匈牙利语, 意大利语, 日语, 哈萨克语, 韩语, 立陶宛语, 拉脱维亚语, 荷兰语, 挪威语, 波兰语, 葡萄牙语, 罗马尼亚语, 俄语, 斯洛伐克语, 斯洛文尼亚语, 瑞典语, 土耳其语, 乌克兰语, 塞尔维亚语, 中文 [ 6.3 MB ]