限時網上訂購優惠8月8日起,透過網站或 Hilti Shop App 下單,即可享更優惠訂單處理費。發掘 Hilti Shop App 的功能

高性能錨桿,適用於混凝土和磚石中的膠囊式和注射式混合/環氧樹脂錨固 (5.8 或 8.8 碳鋼和熱浸鍍鋅,或 A4 不銹鋼)

  • 材料, 腐蝕: 鋼材,5.8 級,鍍鋅, 碳鋼 5.8 HDG, 碳鋼,8.8 級,鍍鋅, 碳鋼,熱浸鍍鋅, 不鏽鋼, A4
  • PROFIS 軟件: 是
  • 應用: 底板

選擇

材料構成
  • 不鏽鋼, A4
  • 碳鋼 5.8
  • 碳鋼 5.8 HDG
  • 碳鋼 8.8
  • 碳鋼 8.8 HDG
錨栓尺寸
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
  • M36
鑽孔直徑
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
錨栓長度
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 300 mm
  • 340 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 460 mm
  • 480 mm
  • 500 mm
鑽頭配置
  • 六角頭
包裝數量
  • 2 pc
  • 4 pc
  • 5 pc
  • 10 pc
  • 20 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 6.89