具內螺紋螺套的 HIS-N 錨栓

用於混凝土緊固的內螺紋錨栓,適用於HVU2膠囊和可注射混合型或環氧樹脂砂漿
- 材料, 腐蝕: 碳鋼,鍍鋅, 不鏽鋼, A4
- PROFIS 軟件: 是
選擇
材料構成
- 鋼材, A4 (SS 316)
- 鋼材, 鍍鋅 (最小 5 µm)
錨栓尺寸
- M10
- M12
- M20
鑽孔直徑
- 18 mm
- 22 mm
- 32 mm
錨栓長度
- 110 mm
- 125 mm
- 205 mm
鑽頭配置
- 內螺紋
包裝數量
- 5 pc
- 10 pc
數量
包
總 件數
1
折扣價
價錢低至 HKD 324.27