HIT-Z 錨桿

高性能錐形錨桿,適用於配合注射式砂漿使用,以進行混凝土緊固
- 材料, 腐蝕: 碳鋼,鍍鋅, 不鏽鋼, A4, 碳鋼, 多層塗層
- PROFIS 軟件: 是
選擇
材料構成
- 鋼材, A4 (SS 316)
- 鋼材, 鍍鋅 (最小 5 µm)
錨栓尺寸
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
鑽孔直徑
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 22 mm
錨栓長度
- 80 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 135 mm
- 140 mm
- 155 mm
- 160 mm
- 175 mm
- 196 mm
- 205 mm
- 215 mm
- 240 mm
- 250 mm
鑽頭配置
- 外螺紋
包裝數量
- 6 pc
- 12 pc
- 20 pc
- 40 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 731.70