限時網上訂購優惠8月8日起,透過網站或 Hilti Shop App 下單,即可享更優惠訂單處理費。發掘 Hilti Shop App 的功能

HAC-C-T 鋸齒錨栓坑槽

高性能鋸齒形嵌入式錨栓坑槽,用於緊固幕牆外牆、隧道固定裝置、MEP 裝置和電梯井

  • 材料, 腐蝕: 碳鋼,熱浸鍍鋅, 不鏽鋼, A4
  • 坑槽型材: HAC-C T 29/20, HAC-C T 40/22, HAC-C T 50/30, HAC-C T 53/34
  • PROFIS 軟件: 是

選擇

材料, 腐蝕
  • 不鏽鋼, A4
  • 碳鋼,熱浸鍍鋅
坑槽型材
  • HAC-C T 29/20
  • HAC-C T 40/22
  • HAC-C T 50/30
  • HAC-C T 53/34
長度
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
  • 800 mm
  • 850 mm
  • 2050 mm
包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
包
總 件數
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 138.00