special
HKD-ER SS 內迫式錨栓
HKD-ER 5/16x30 w/ setting tool #3540341
高性能的手動套組敲擊式無外凸緣安卡錨栓(不銹鋼)
- 認證 / 測試報告: 無
- 材料, 腐蝕: 不鏽鋼, A4
- PROFIS 軟件: 無
選擇
內螺紋尺寸
- 8 mm
錨栓尺寸
- 5/16 in
包裝數量
- 1 pc
數量
包
Total 個
1
折扣價
HKD 71,400.00
HKD 71,400.00 / 1 個
技術資料
認證 / 測試報告
無
材料, 腐蝕
不鏽鋼, A4
PROFIS 軟件
無
鑽孔直徑
10 mm


