6-13/11 限時 7 折優惠!凡官網或Hilti Shop App 購買任何電動工具、耗材與相關產品,結帳時輸入優惠碼 1111 即可享戶口價再七折優惠 !

SI-S 1/2" L 深層衝擊套筒

1/2" 長衝擊套筒,適用於緊固螺栓和錨栓

  • 連接頭: 1/2 in 方形
  • 短/長: 長
  • 材料 塗層/鍍膜/表面: 黑色磷酸鹽
優質型

選擇

扳手 尺寸
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 13 mm
  • 15 mm
  • 17 mm
  • 18 mm
  • 19 mm
  • 21 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 27 mm
  • 30 mm
  • 36 mm
連接頭
  • 1/2 in 方形
長度
  • 80 mm
包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
包
總 件數
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 118.26