限時網上訂購優惠8月8日起,透過網站或 Hilti Shop App 下單,即可享更優惠訂單處理費。發掘 Hilti Shop App 的功能
新的

HST4-R 不鏽鋼楔形錨栓

我們性能最高的楔形膨脹錨栓,用於承受室內和室外有裂縫的混凝土中的高靜態和地震負載(不銹鋼)

  • 材料, 腐蝕: 不鏽鋼, A4
  • 鑽頭配置: 外螺紋
  • 安裝工具: TE 30-22 充電式電鎚, TE 6-22 充電式電鎚鑽, SIW 4AT-22 ½” 充電式衝擊扳手, SIW 6AT-22 中扭矩敲擊式扳手

選擇

錨栓尺寸
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
錨栓長度
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 135 mm
  • 145 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 260 mm
包裝數量
  • 5 pc
  • 12 pc
  • 20 pc
  • 32 pc
  • 40 pc
  • 60 pc
  • 72 pc
  • 100 pc
產品選擇
數量
包
總 件數
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 59.16