新的
X-C B4 混凝土釘 (排釘)

使用 BX 4 充電式氣釘槍將排釘緊固在混凝土和其他基材上
- 基礎材料: 混凝土(軟), 磚石(實心石灰石磚), 磚石(灌漿混凝土塊)
- 接合面最小厚度(混凝土): 60 mm
- 環境情況: 室內乾燥
標準
選擇
緊固件柄長度
- 20 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 39 mm
- 45 mm
包裝數量
- 1000 pc
數量
包
總 件數
1
折扣價
價錢低至 HKD 1,607.40