跳到主要內容
登入或註冊
訂單
zh
聯絡
購物車
搜尋
搜尋建議
登入或註冊
購物車
限時網上訂購優惠
8月8日起,透過網站或 Hilti Shop App 下單,即可享更優惠訂單處理費。
發掘 Hilti Shop App 的功能
主頁
產品
緊固件
螺絲
S-MD53SS 自鑽金屬螺絲
自由選
技術資料
文件
相關產品
螺絲驅動/凹槽類型: 六角頭 8
墊片尺寸: 16 mm
基礎材料: 鋁
頂級
更多資訊
選擇
鑽孔範圍DC
2.6 - 6 mm
緊固件厚度-範圍MF
2.6 - 14 mm
長度
32 mm
包裝數量
250 pc
產品選擇
自攻螺釘 S-MD53SS 5,5x32
#2114793
數量
包
總
件數
250
您看不到您公司的價格
請登入或註冊
查看貴公司的價格
折扣價
HKD 2,736.00
HKD 10.94
/
1 個
加入購物車
加入收藏夾
查詢庫存
技術資料
螺絲驅動/凹槽類型
六角頭 8
墊片尺寸
16 mm
基礎材料
鋁
環境情況
室內乾燥, 臨時冷凝室內環境, 低污染的室外、鄉村或城市環境, 室外中等濃度污染, 戶外,工業污染嚴重的地區, 靠近道路, 沿海地區
螺絲直徑-d
4.8 mm
螺絲頭直徑
10 mm
產品級別
Premium
墊片類型
連接 EPDM
文件
認證文件
參考文件
技術資訊
證書
永續文件
操作說明
pdf
ETA-18/0880,適用於金屬構件和金屬板的 S-MD、S-MS、S-MDW、S-MP 螺絲
, 英语, 德语
[ 4.4 MB ]
下載
相關產品
全部
工具耗材
工具
ST 1800-A22 充電式電動螺絲批
充電式、可調扭矩的螺絲批,適用於鋼鐵和金屬應用
ST 1800 金屬結構電鑽
可調扭矩的螺絲批,適用於鋼鐵和金屬應用
六角轉接頭 S-NS 8 C 50/2"
帶有非磁性/球鎖螺絲固定的螺母固定器,適合搭配六角頭螺釘使用
申請現場產品演示
我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)
申請現場產品演示
開始實時聊天
客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.
開始實時聊天
要求回電
客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.
要求回電
回上一頁
要求現場示範
即時網上通訊
回電給我
顯示所有
加入收藏夾
查詢庫存
回電給我