新的
HSL4-B 重型楔形錨
極致性能的重型扭矩控制楔形錨,通過認證,適用於混凝土 (碳鋼)
- 材料, 腐蝕: 碳鋼,鍍鋅
- 鑽頭配置: 安全帽(扭矩限制螺母)
- 認證 / 測試報告: ETA, ICC-ES 報告 (混凝土), LABC, 地震, 核能 (NQA-1), 火
技術資料
材料, 腐蝕
碳鋼,鍍鋅
鑽頭配置
安全帽(扭矩限制螺母)
認證 / 測試報告
ETA, ICC-ES 報告 (混凝土), LABC, 地震, 核能 (NQA-1), 火
基礎材料
混凝土(未鑿破), 混凝土(鑿破)
PROFIS 軟件
是
文件
特點和應用
產品特點
- 高拉力及剪力負載量
- 可容許接續膨脹的力控膨脹
- 特別安全罩,即使沒有使用校準扭力扳手機,都能確保準確的扭力安裝
- ETA 選擇 1 裂鏠及無裂鏠混凝土
- ICC-ES/AC 193 適用裂鏠及無裂鏠石屎和地震
應用
- 在高度安全相關或動力應用下,進行重型緊固,包括核電廠應用
- 應用獲廣泛認可或技術支援,如機械、重型機械、鋼柱、重型排管支撐、泵、横梁支撐、醫療儀器、懸臂樑、起重機、汽車升降架等
對於批准或證書信息,請參見各個項目。
產品視頻

混凝土錨栓安裝的品質保證
工作人員可使用他的智能手機掃描喜利得錨栓
安裝品質會直接影響錨栓的效能。工程師需要確保設計能達到應有的效能,然後承包商需要確保安裝與設計相匹配。倘若你對此手動、效率低的過程感到厭倦,喜利得可以幫助你升級至快速、自動化的替代方案。
喜利得的快速追溯技術可提供可靠的識別。每粒錨栓上獨有的ID令其可被追溯:ID中包含項目編號、批號及序列號。傳統上,工程需要很多文書工作:手動記錄安裝的每個混凝土錨栓、螺絲及螺釘。使用印在每個緊固件上的ID,驗證設計是否符合要求從此變得易如反掌。
簡化錨栓裝置的識別及記錄

讓每個緊固件均可追溯
數據代碼(DMC)讓每個緊固件具有獨一無二的識別性從而可被追溯。DMC推出的ID中包含所有相關資料:使用說明、產品認證、技術數據。25數位ID包含批次及項目編號,因此緊固件可以追溯到其製造來源。 使用智能手機掃描緊固件上的DMC即可。

識別已安裝的錨栓數據
你可否識別已安裝的緊固件?使用Hilti Connect應用程式檢查緊固件是否已正確安裝。這種快速識別緊固件的功能可助你記錄安裝品質,取得資料及驗證安裝。

標準化檔案
檔案記錄變得日益重要,但由於沒有標準流程,檔案記錄令您的工作時間及複雜性增加。可追溯緊固件為您實現檔案記錄數碼化。 (應用程式即將推出!)
適用於HDA及HSL4重型錨栓
具有抗金屬疲勞、防火及核能應用等國際認可,實現卓越的效能及可靠性。錨栓上的代碼讓你可以取得所有產品相關資料:應用手冊、數據及認證。輕鬆使用Hilti Connect掃描代碼即可。

HDA底切錨栓具有追溯功能