CP 620 防火泡沫
堅固和快速固化的防火泡沫,具有出色的防水性,有助在電纜和混合滲透物周圍形成防火、防煙和防潮屏障
- 基礎材料: 混凝土, 磚石, 間隔牆
- 產品應用所需溫度-範圍: 10 - 30 °C
- 顏色: 紅色
選擇
包裝數量
- 1 pc
- 12 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 297.77
技術資料
基礎材料
混凝土, 磚石, 間隔牆
產品應用所需溫度-範圍
10 - 30 °C
顏色
紅色
化學品級別
雙組份聚氨酯泡沫
泡沫量(達)
1.9 l
儲存及運輸溫度-範圍
5 - 25 °C
耐冷耐熱範圍
-30 - 100 °C
文件
特點和應用
產品特點
- 附著混凝土、間隔牆和磚石
- 認證幾乎所有運輸類型 - 電纜、托盤、導管和管道(金屬和塑料)
- 適用於復雜且難以觸及的應用 - 可以單面安裝,無需加固材料
- 在不到 10 分鐘的時間內快速固化
- 黴菌、防黴、防水和防蒸汽
應用
- 混凝土、乾牆及磚石
- 多種及混合穿透
- 單一電纜、電纜束和電纜槽
- 金屬管
- 適用於不規則及難以進入的開孔
對於批准或證書信息,請參見各個項目。