新的
CFS-TTS E 防火頂部密封
快速、簡單、整潔的預製防火封堵解決方案,適用於牆頂石膏板接縫和撓度頭。
- 應用: 接頭
- 動作: 是
- 儲存及運輸溫度-範圍: -10 - 50 °C
優質型
選擇
寬度
- 62 mm
- 74 mm
- 95 mm
包裝數量
- 1 pc
數量
包
總 件數
1
折扣價
價錢低至 HKD 290.70
技術資料
應用
接頭
動作
是 1
儲存及運輸溫度-範圍
-10 - 50 °C
保質期
無限 2
產品級別
Ultimate
- 符合 HTC 1250
- 77°F/25°C 及 50% 相對 濕度; 從生產日起
文件
pdf MOHK CFS-TTS Submission Folder (Sep 2026), 英语 [ 4.8 MB ]
特點和應用
產品特點
- 安裝快速-操作步驟更少(一次完成)
- 專為實際施工現場條件設計的密封性能——即使在混凝土基面有瑕疵的情況下,也能形成更可靠的隔音和防煙屏障。
- 更輕鬆完成檢驗
- 減少高空作業的需求
- 適用於任何尺寸間隔牆鐵槽的靈活解決方案
應用
- 牆頂接縫處的防火、防煙和隔音密封
- CFS-TTS 的設計旨在與所有常用軌道尺寸實現完美摩擦配合。
- CFS-TTS ES 專為隔板牆和各種軌道應用而設計,是一種靈活的解決方案。
- 標稱接頭寬度最大為 25 毫米,僅限壓縮安裝
對於批准或證書信息,請參見各個項目。