新的
PS 300 鋼筋探測儀系統
混凝土探測器,在結構分析用作鋼筋定位、深度測量和尺寸估算
- 物體定位最大測深值: 200 mm
- 本地化準確度: 1% +/-3mm mm
- 相鄰物體間最短距離(輸入): 30 mm
顧客也搜尋 鋼筋探測儀, 鋼筋定位, 鋼筋深度測量, 鋼筋直徑估算 或 鋼筋保護層.
選擇
包裝數量
- 1 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 103,169.55
技術資料
物體定位最大測深值
200 mm 1
本地化準確度
1% +/-3mm mm 2
相鄰物體間最短距離(輸入)
30 mm
數據內存(掃描器)
200 掃描
工作溫度範圍
-10 - 50 °C
加電池重量
2 kg
- 性能和準確度很大程度上將受場地條件之影響。 參見操作指引
- 性能和準確度很大程度上將受場地條件之影響。 參見操作指引
文件
特點和應用
產品特點
- 在俯視及橫切視圖上,顯示整體鋼筋佈局,以便即場進行結構分析
- 智能計算有助於精確的鋼筋深度測量
- 寬濶的傳感區域讓您快速簡易地掃描大範圍
- 記錄掃描數據,以便提供文件記錄和進行結構分析
應用
- 第一層鋼筋的檢測與分析
- 用於結構維修工作,檢測大範圍內混凝土面厚度
- 樓宇品質檢測及控制施工質量
- 發佈結構評估報告,包括統計和視覺報告,附有 2D/3D 視圖
對於批准或證書信息,請參見各個項目。
服務

Fleet Management
- 個別標示及線上可見,提高工具產品的透明度
- 按月使用費涵蓋所有工具、服務及維修費用,可以確保絕對成本控制及後端辦公室效率。
- 高性能工具配合最新技術,有助提高工地生產力。
- 產品修理期間可以租借工具,減少停機時間。
- 在繁忙時段與特殊應用時提供臨時工具,有助降低投資額。