MT-EC-30 螺柱尾蓋
槽鋼端蓋 MT-EC-30 產品編號:
幻燈片 1(共 2):LCG003413_v1 (218378)
用於 MT-30 螺柱坑槽的槽鋼尾蓋
- 材料構成: PPB-M02
- 表面處理: 無
- 重量: 0 kg
選擇
包裝數量
- 50 pc
數量
包
總 件數
50
折扣價
HKD 394.50
HKD 7.89
/
1 個
技術資料
材料構成
PPB-M02
表面處理
無
重量
0 kg
文件
pdf 腐蝕資料手冊, 英语 [ 9.4 MB ]
特點和應用
產品特點
- 喜利得 MT 系統的一部分 – 經濟實惠的多合一解決方案,適用於幾乎所有 MEP 模塊支撐結構
- 操作更安全 – 可保護安裝人員,使其不會因切割螺柱坑槽後可能留下的銳利邊緣而受傷
- 更加耐用 – 可在建築工地貯藏與運送過程中預防邊緣變形
- 更加美觀 – 螺柱尾蓋能使你的工作成品顯得整齊專業
應用
- 在貯藏與運送時保護 MT-20 螺柱坑槽的邊緣部位不受損壞
- 覆蓋在切割至所需大小後留下的任何銳利邊緣