CA-B12 充電器適配器

Charging adapter CA-B12 #2077005

充電適配器適用於在 C4/36 充電器上的 12V 電池

  • 充電器兼容: C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
  • 尺寸 (長*寬*高): 135 x 94 x 53 mm
  • 重量: 0.18 kg

選擇

包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 366.36

技術資料

充電器兼容
C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
尺寸 (長*寬*高)
135 x 94 x 53 mm
重量
0.18 kg
產品訊息
設備允許在任何 C 4/36 充電器上為 12V B12 電池充電

文件

特點和應用

產品特點

  • 允許任何 B12 電池在 C 4/36 系列的喜利得充電器充電

應用

  • 與所有 B12 電池兼容
  • 與 C 4/36 系列的喜利得充電器配合使用

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.